Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Zprávy pro média o naší společnosti

Máte zájem o naši společnost a naše výrobky? Pak jste tu správně.

NEW from Meusburger – Automatic safety hose coupler for cooling circuit connections

21.07.2016, Mould making

An innovative solution in the area of temperature regulation components assures more safety at work.
Risk of scalding starts at a water temperature of 55°C, therefore an unintentional decoupling of the temperature regulation components can have fatal consequences. The new automatic safety hose coupler can prevent such accidents. Compared to the other commonly used systems in which the locking mechanism is manual and thus user-dependent, the locking mechanism here takes place automatically during the coupling. The optical marking indicates the locking state to the user and therefore provides a safe way of working. The decoupling is very easy and is performed through a simple and intuitive one-hand operation. Due to the unique sealing, the safety hose coupler is also suitable for applications at high temperatures. For continuous operation up to a maximum of 200°C under oil and up to a maximum of 160°C under water. The new safety hose coupler is available from stock at Meusburger with hose nozzle as well as with thread in straight 45° and 90° versions.

 

K přehledu tiskových zpráv

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Susanne Zukowski
Komunikace / PR

+43 5574 6706-1736

E-mail
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze