Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Everything you need to know about gas springs: part 2

Zveřejněno dne: 08.12.2020

Different types

In the second part of our series ‘Everything you need to know about gas springs’ you will learn all about the different types. These differ in their construction and, as a result, also in their size and initial force. In addition, the safety features of the gas springs are designed differently depending on the type.

Everything at a glance

Safety first!

The purpose of the safety features is to protect the user and ensure that the use of a gas spring does not result in dangerous situations for the machine operator.

Over Stroke Active Safety

This safety feature enables automated, controlled and full pressure release in the case of overstroke. This minimises the risk of separation and ejection of pressurised parts. The pressure release is made through the provided discontinuity grooves on the body or the rupture protection elements in the bottom plate.

Video

Over Stroke Marker

  • Shows that the OSAS overstroke protection has been activated.
  • Enables you to directly eliminate the cause of overstroke in the die.
  • Does not restrict the free positioning of the gas spring.

Uncontrolled Speed Active Safety

Enables controlled and full pressure exhaust in the case of an uncontrolled piston return. Minimises the risk of separation and ejection of pressurised parts. The pressure release is made through the provided discontinuity grooves on the body or piston rod.

Video

Over Pressure Active Safety

Active safety device enabling controlled and full pressure exhaust if the maximum permissible stroke is exceeded. This minimises the risk of separation and ejection of pressurised parts. Pressure release is via rupture plug or via integrated rupture protection elements in the bottom plate.

Video

Web shop

K přehledu novinek
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze