Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík | 0 Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Seznam - Média & Downloads

Nejsou dostupné žádné záznamy

k Media & Downloads

 
 

Obrábění

  Nalezené výsledky (42)
Aktuálně
  • Akce
kategorie
  • závitová fréza
  • závitové vrtáky
  • tvarový závitník
řezný materiál
  • VHM
  • HSS-E
  • HSS-E-PM
oblast použití
  • < 1200 N/mm2
  • < 1300 N/mm2
  • < 1400 N/mm2
  • < 1600 N/mm2
  • < 54 HRC
  • < 63 HRC
  • < 67 HRC
  • aluminium (3.3547/3.4365)
  • měď
  • chromová ocel (1.4301/1.4305/1.4571)
průměr
typ závitu
typ otvoru
povrchová úprava
stopka
vnitřní chlazení
tvar

Třídění:
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze

We use cookies and similar technologies to enhance your experience, personalize ads, and analyze traffic. By clicking "Accept," you consent to our use of these technologies. For more information, please refer to our Privacy Policy.

Privacy statement