安装示例——剖面图
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau-Fuehrung-Rendering-Offen_INT.png)
标准导向系统
标准导向系统用于导向两个半模。它主要由导柱、导套和定位套组成。
高质量的导向元件完美匹配我们种类齐全的型腔板。
配有两个装配直径的导向系统
- 具有两个装配直径的导向系统可在导向孔中实现最佳配合
- 第二个装配直径便于组装和拆卸。
![](/ZH/CN/media/GRA_PRO_Fuehrung-2-Passdurchmesser_INT.png)
![](/ZH/CN/media/GRA_PRO_E1000-E1100-Flyer_INT.png)
防呆设计
"3+1"原则确保半模的正确组装。安装了三个直径较大的导向元件和一个直径较小的导向元件。
在Meusburger网店内设计的模架均自动遵循3+1原则。
![](/ZH/CN/media/GRA_PRO_3-1-Prinzip-Verdrehsicherung-1_INM.png)
DLC涂层型导向元件
- 提高耐腐蚀性,延长使用寿命
- 最佳的干运行性能,适用于无尘车间
- 出色的滑动性能将磨损降至最低
![](/ZH/CN/media/PIC_PRO_GRP_E1002DLC-E1012DLC_INM.png)
![](/ZH/CN/media/GRA_DIA_DLC-Reibwert_MS.png)
顶出装置导向
NR | V * | FQ ** | 特性 | 润滑 | |
---|---|---|---|---|---|
E 1144 E 1140 + E 1332 | ![]() | 高 | 低 |
| VLS 250 高性能润滑油 |
E 11206 | ![]() | 适中 | 中 |
| 采用VLS 250高效油进行自润滑 |
E 1120 | ![]() | 适中 | 中 |
| VGS 180高性能油脂 |
E 1125 | ![]() | 适中 | 中 |
| 最初使用VGM 160高性能润滑脂 |
E 11202 | ![]() | 适中 | 高 |
| VGS 180 高性能油脂 |
* V: 顶出装置在脱模时的速度
** FQ: 可承受剪切力
带有自润滑烧结层的滑动导轨
滚珠导向——运行精确且平稳
平面导向组件
- 从分型面垂直安装
优势:在一次装夹操作中开框和加工螺纹 - 从分型面水平安装
优势:节省空间的安装
![](/ZH/CN/media/IMG_PRO_Formenbau-Fuehrungen-2_IN.jpg)