P-PŁYTY STANDARDOWE
Płyty frezowane na szerokości i długości, szlifowane planetarnie na grubości, dostępne są w wielu rozmiarach i materiałach bezpośrednio z magazynu.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
PL-LISTWY STANDARDOWE
Nasze listwy są odpowiednie dla najwyższych wymagań w zakresie precyzji w budowie form, narzędzi i oprzyrządowania. Grubość wykonana jest w tolerancji 0/+0,02 mm.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Leiste_INT.png)
PR-Płyty okrągłe
Nasze obrobione płyty okrągłe, toczone w wąskich tolerancjach i dokładnie szlifowane na grubości, nadają się do wszystkich zastosowań w budowie form, narzędzi i oprzyrzadowania.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_STD_P-Rund_INT.png)
N-PŁASKOWNIKI
Nasze uniwersalne płaskowniki są dostępne w różnych wymiarach oraz z różnych gatunków stali. Nadają się do listew prowadzących, ograniczników, płytek dociskowych, suwaków itd. Szerokość i długość jest cięta z naddatkiem, a grubość szlifowana.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
NP-PŁASKOWNIKI PRECYZYJNE
Także nasze płaskowniki precyzyjne o różnych wymiarach i z różnych gatunków stali sprawdziły się wielokrotnie w wypadku listew prowadzących, ograniczników, płytek dociskowych, suwaków itd. Szerokość frezowana równolegle, długość cięta z naddatkiem, grubość szlifowana.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-P_INT.png)
NR-SZTABY OKRAGŁE
Pręty do różnych zastosowań w branży budowy form, narzędzi, maszyn oraz przyrządów. Średnica łuszczona, długość cięta z naddatkiem.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-NR-2_INT.png)
NV-SZTABY PROSTOKĄTNE
Oferujemy ciągnione sztaby prostokątne do rozmaitych zastosowań w branży budowy form, narzędzi, maszyn oraz przyrządów. Powierzchnia surowa, długość cięta z naddatkiem.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_GRP_Staebe-8_INT.png)
NE-BLOKI DO ERODOWANIA
Bloki do erodowania, do produkcji rdzeni formujących i stempli tnących. Długość i szerokość frezowana, grubość szlifowana. Dostępne w wersji odprężonej i hartowanej.
![](/PL/PL/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-gehaertet_INT.png)