Podczas topnienia tworzyw sztucznych osiąga się temperatury rzędu kilkuset stopni Celsjusza. W tym przypadku płyty termoizolacyjne wspomagają odseparowanie termiczne formy od wtryskarki. Płyty termoizolacyjne są z reguły montowane pomiędzy płytą mocującą formy a płytą mocującą wtryskarki. Zapobiega to przenikaniu ciepła do wtryskarki i utrzymuje ciepło w formie. Nagrzewanie się wtryskarki prowadzi do niedokładności i niestabilności procesów produkcji.
Zastosowanie
Zastosowanie płyt termoizolacyjnych skraca proces nagrzewania formy i prowadzi do uzyskania jednorodnych parametrów temperatury w procesie produkcji. Izolacja formy wpływa na oszczędność kosztów, gdyż narzędzie zużywa mniej energii i tym samym, mniej ciepła uwalnia się na zewnątrz.
Równoległość
Warunkiem bezproblemowego użytkowania płyt termoizolacyjnych jest precyzja ich wykonania. W firmie Meusburger płyty termoizolacyjne szlifowane są z najwyższą precyzją, dlatego standardowo posiadają równoległość 0,02 mm na całej ich powierzchni.
Dzięki temu obie połówki formy mogą poruszać się równolegle względem siebie, co z kolei zapewnia czyste i precyzyjne zamknięcie w płaszczyźnie podziału formy. Jeśli połówki formy nie są ustawione równolegle, prowadzi to do szybkiego zużycia elementów prowadzących i centrujących. Płyty termoizolacyjne nie ulegają odkształceniu nawet przy dużych siłach zamykania wtryskarki, dzięki wytrzymałości materiału 330 N/mm² i 600 N/mm².
Ochrona przed emisją ciepła na zewnątrz dzięki E 1450 - Płyta termoizolacyjna żebrowana
Płyty te są montowane jako okładzina na zewnątrz konstrukcji formy, dzięki czemu temperatura wewnątrz narzędzia może być utrzymywana na stałym poziomie. Płyty termoizolacyjne są dopasowane do standardowych płyt firmy Meusburger, co też ułatwia ich montaż.
Żebrowana geometria płyt sprawia, że pomiędzy nimi a płytą formującą tworzą się poduszki powietrzne. Ponieważ powietrze jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła, przewodzenie ciepła jest znacznie zredukowane. W ten sposób można utrzymać jednorodną temperaturę procesu i uzyskać jeszcze większą oszczędność energii.
Gotowe do montażu, nawiercane płyty termoizolacyjne
Dzięki wykonanym już otworom, demontaż całego narzędzia jest możliwy bez zdejmowania płyt termoizolacyjnych. Są one optymalnie dostosowane do znormalizowanych korpusów form firmy Meusburger, dzięki czemu mogą być natychmiast zamontowane.
Płyty termoizolacyjne według rysunku klienta
Na życzenie firma Meusburger może również wykonać specjalne płyty termoizolacyjne według rysunku przedstawionego przez klienta. W tym przypadku płyty są frezowane, nawiercane, oznakowane i szlifowane na grubości, dokładnie według podanej specyfikacji.
Nasze wysokiej jakości, uniwersalne w zastosowaniu płyty, dostępne są w wytrzymałościach 330 N/mm² i 600 N/mm² oraz w wersji żebrowanej.
Dane techniczne
E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407, E 1408 | E 1420, E 1425, E 1440, E 1442 | E 1450 | |
---|---|---|---|
Materiał | Materiał kompozytowy wykonany z włókien szklanych połączonych żywicą oraz z wypełniaczy | Materiał kompozytowy wykonany z tkaniny szklanej połączonej żywicą | Materiał kompozytowy, żebrowany, wykonany z włókien szklanych połączonych żywicą oraz z wypełniaczy |
Gęstość | 1,8 g / cm³ | 1,9 g / cm³ | 1,2 g / cm³ |
Maks. temperatura | 230°C | 220°C | 200°C |
Przewodnictwo cieplne (λ) | 0,18 W / mK | 0,19 W / mK | 0,09 W / mK |
Wytrzymałość na ściskanie w temp. 23°C | 330 N / mm² | 600 N / mm² | 100 N / mm² |
Wytrzymałość na ściskanie w temp. maks. | 110 N / mm² | 340 N / mm² | 80 N / mm² |
Podatność na zginanie w temp. 23°C | 200 N / mm² | 340 N / mm² | 150 N / mm² |
Wytrzymałość na rozciąganie w temp. 23°C | 70 N / mm² | 300 N / mm² | — |
Współczynnik rozszerzalności liniowej | 20 10 -6 / K | 15 10 -6 / K | — |