Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Tout sur le ressort à gaz

La gamme actuelle de produits sur le marché ne facilite pas le choix du ressort à gaz correct. On se pose forcément des questions telles que « De quelle force ai-je besoin ? », « La dimension est-elle adaptée ? », « A quoi dois-je faire attention lors de l'implantation ou de l’entretien ? », et bien d’autres encore. C’est précisément ici que nous souhaitons vous soutenir et vous faciliter à l’avenir le choix du ressort à gaz correct.

Généralités

Montage et méthode de fonctionnement

Un ressort à gaz est un corps rempli d'azote (N2) qui utilise la forte compression du gaz pour pouvoir exercer la force élastique. L’azote est un gaz incolore, inodore et insipide ; il est ininflammable, donc totalement inoffensif. Un ressort à gaz contient essentiellement les trois composants suivants (la structure varie selon le type) :

1 – Tige de piston (surface en superfinition)

2 – Douille avec éléments d'étanchéité et de guidage

3 – Corps

Boutique en ligne

Tous les ressorts à gaz de la gamme Meusburger sont conformes à la « Directive équipements sous pression » PED2014/68/EU entrée en vigueur en 2016. Elle décrit et réglemente les exigences relatives aux équipements sous pression au sein de l'Espace économique européen.

Informations techniques

Ressort à gaz vs. ressort-système de compression

Pour une force initiale identique, un ressort à gaz requiert un espace plus petit.

La force initiale globale est disponible dès le début de la course - une précontrainte n’est pas nécessaire.

Information :

La force initiale des ressorts à gaz est habituellement donnée en daN (décanewton). Cette unité correspond approximativement à la force de poids agissant sur une masse de 1 kg.
Exemple : La force initiale de 4 daN correspond approximativement à 4 kg.

Comparativement, il est possible de réduire la hauteur d'implantation pour une course et une force identiques.

Même les ressorts à gaz ont leurs limites

Outre les avantages mentionnés ci-dessus, l’utilisation des ressorts à gaz comporte également des limites. En effet, les ressorts à gaz ne peuvent être utilisés qu’avec un nombre de courses limité. Les ressort-systèmes de compression sont indispensables, en particulier pour les découpes de haute performance comportant un nombre de courses très élevé. De plus, en raison de leur structure complexe, les ressorts à gaz sont plus chers que les ressort-systèmes de compression.

Boutique en ligne


Différents types

Toute la gamme en un coup d'œil

La sécurité prime

Les dispositifs de sécurité assurent votre protection et garantissent que le ressort à gaz ne devient pas un danger pour l’opérateur de la machine dans certaines circonstances.

Protection active contre une course trop importante (Over Stroke Active Safety)

La protection active contre une course trop importante assure la libération de pression interne automatique, contrôlée et complète en cas de course trop importante. Cela minimise le risque d'éjecter les pièces sous pression. La libération de pression se fait à l’aide de rainures d’écoulement prévues à cet effet sur le corps, ou de protections anti-rupture dans la plaque du fond.

Vidéo

Le marqueur de course trop importante (Over Stroke Marker)

  • Indique que la protection active contre une course trop importante OSAS a été activée.
  • Vous permet d'éliminer directement l’origine de la course trop importante dans l'outil.
  • Ne limite pas le positionnement libre du ressort à gaz.

Protection active contre une course de retour incontrôlée (Uncontrolled Speed Active Safety)

Protection active contre une course de retour incontrôlée pour une décharge de pression interne contrôlée et complète. Minimise le risque d'éjecter les pièces sous pression. La libération de pression se fait à l’aide de rainures d’écoulement prévues à cet effet sur le corps ou sur la tige de piston.

Vidéo

Protection active contre la surpression (Over Pressure Active Safety)

Protection active contre la surpression pour une décharge de pression interne contrôlée et complète en cas de dépassement de la valeur maximale autorisée. Cela permet de minimiser le risque d'éjecter les pièces sous pression. La fuite de pression se fait au moyen de bouchons de rupture ou au moyen de la protection anti-rupture intégrée sur le fond.

Vidéo

Boutique en ligne


Guide de sélection

Grâce à notre assistant, vous trouverez rapidement et simplement le ressort à gaz adapté à votre projet.

Comment cela fonctionne-t-il ?

En seulement quelques clics et saisies, les ressorts à gaz adaptés s’affichent. Après avoir placé les ressorts à gaz souhaités dans le panier, vous pouvez télécharger les données 3D comme d’habitude. Les données DAO configurables représentent ici un très grand avantage. Outre les données DAO du ressort complètement étiré ou comprimé, vous pouvez également saisir les valeurs de votre choix puis télécharger immédiatement les données DAO assorties. Cela vous permet d’économiser un temps précieux et, par conséquent, également de l’argent.

Assistant de ressort à gaz


Conseils pour une implantation correcte

  • Si possible, toujours fixer le ressort à gaz sur l’outil.
  • Utilisez un frein de vis approprié - Meusburger VBA 2M43
  • Respectez toujours les couples de serrage corrects comme indiqué.
  • Après chaque inspection de l’outil, toujours contrôler l’état du ressort à gaz et la fixation.
Vis DIN EN ISO
12474:2011-01 classe ≥ 8.8
M5M6M8M10M12M16
Couple de serrage Nm6 Nm10 Nm24 Nm50 Nm84 Nm205 Nm



A faire et à ne pas faire
  • Pour vérifier la puissance d’un cylindre, n’utiliser aucun étau.
  • Il est interdit de ne pas positionner le ressort à gaz à angle droit. Il faut éviter les forces latérales lorsque la tige de piston est comprimée. Exercez toujours une pression sur l’ensemble de la surface terminale de la tige de piston, et répartissez au maximum la charge dans l’outil.
  • L’alésage taraudé au niveau de la tige de piston ne peut être utilisé que pour le transport des ressorts à gaz. Il est interdit de fixer le ressort à gaz avec l’alésage taraudé au niveau de la tête de la tige de piston.
  • N'effectuer aucun traitement mécanique sur le cylindre ou sur la tige de piston.
  • Toute course de retour incontrôlée de la tige de piston est interdite. La course de retour incontrôlée peut entraîner des dommages ou des problèmes mécaniques sur le cylindre ou ses fixations.
  • Le ressort à gaz ne doit pas être rempli avec un autre gaz que l’azote N2.
  • La surface des ressorts à gaz doit être protégée des solides et des liquides agressifs (carbonate de sodium et chlorure). Si de telles substances sont utilisées pour le nettoyage des outils, tous les résidus doivent être éliminés des ressorts à gaz.
  • Il est recommandé de prévoir une réserve de course de 10% de la longueur nominale de la course ou de 5 millimètres pour les courses supérieures à 50 millimètres.
  • Ne pas utiliser le ressort à gaz à des températures supérieures à 80°C/176°F.
  • Ne pas utiliser le ressort à gaz à des vitesses supérieures à 0,8 ÷ 1,8 m/s.
  • Ne pas dépasser la pression de remplissage maximale autorisée indiquée sur le cylindre.
  • Lors de la vidange, faire pivoter le cylindre et diriger le flux de gaz dans la direction opposée à l’opérateur.
  • En cas de dommage, le ressort à gaz doit être immédiatement dépressurisé à l'état monté. Pour cela, il convient de prendre les mesures suivantes : ouvrir la soupape ou percer le tube du cylindre jusqu’à ce que le gaz s’échappe.

Méthodes d'implantation

Montage dans trou borgne

Veiller à ce que la surface d’appui ne soit PAS interrompue. Après chaque inspection au niveau de l’outil, toujours vérifier l’état du ressort à gaz et son assise.

Fixation par le haut

Fixation au moyen d’une bride collier

Fixation par le bas

Fixation au moyen d’une bride de pied

Fixation sur le fond

Utiliser des vis de longueur adaptée afin de couvrir toute la profondeur du trou fileté sur le cylindre.

Entretien

Si les limites de charge prescrites par la norme VDI 3003 (voir tableau) sont dépassées, il faut prévoir un entretien. Il peut être effectué par Special Springs, ou même sur place, après avoir commandé le kit adapté qui est livré avec la notice d'utilisation. Le code du kit d’entretien (Man. Code) est indiqué sur les ressorts à gaz.

Outil de décharge

Pour la décharge complète du ressort à gaz

Adaptateur de remplissage

Pour la recharge du ressort à gaz

Conseils pour le stockage correct des ressorts à gaz

  • Le stockage en position verticale/horizontale ne pose aucun problème.
  • Éviter le stockage avec la tige de piston vers le bas.
  • Le stockage dans un endroit sombre n’est pas nécessaire, nous recommandons d’éviter une exposition directe aux rayons du soleil.
  • Le ressort à gaz peut être stocké pendant 1 à 2 ans.
  • La température ambiante doit se situer entre 0° et 35° C.
  • Les meilleures conditions de stockage sont dans des pièces fermées, avec une légère ventilation, sans humidité et surtout sans poussière. Manipulez les ressorts à gaz avec précaution pour éviter les bosses ou les éraflures, en particulier sur les tiges de piston.
  • Évitez le contact avec les produits chimiques corrosifs ainsi que leurs émissions de vapeur.
  • Il n’est pas nécessaire de lubrifier la tige de piston. Nos ressorts à gaz sont suffisamment lubrifiés avant l'expédition.
  • Veuillez éviter de nettoyer la tige de piston, vous risqueriez de retirer le lubrifiant et donc d’entraîner la corrosion.

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle