Abhängig von den Gegebenheiten im Werkzeug werden verschiedene Arten von Schrifteinsätzen verwendet. Darüber hinaus haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, sich für besondere Ausführungen zu entscheiden. Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment.
![](/DE/CH/media/IMG_PRO_Schrifteinsaetze-13_IN.jpg)
Standard-Schrifteinsätze, lang
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-OHV-2_INT.png)
- Als Varianten mit und ohne Höhenverstellung des Pfeileinsatzes (OHV) erhältlich
- Einfache und schnelle Bedienung von der Trennebene aus
- Viele Durchmesser und Beschriftungsvarianten erhältlich
- Von der Rückseite aus verschraubbar
- Passender Pfeileinsatz: E 2410
Unser Tipp für dünnwandige Teile – Stempel ohne Höhenverstellung
Stempel ohne Höhenverstellung eignen sich besonders zur Formteilkennzeichnung bei dünnwandigen und technisch anspruchsvollen Bauteilen.
- Verhindern einen ungewollten Absatz zwischen Pfeileinsatz und Grundkörper
- Montage und Demontage von der Trennebene aus dank Schlüsselweite im Grundkörper möglich
Montage
![](/DE/CH/media/DRW_PRO_ASM_E2400_INT.png)
![](/DE/CH/media/DRW_PRO_ASM_E24005_INT.png)
Standard-Schrifteinsätze, kurz
Aufgrund ihrer geringen Höhe eignen sich die platzsparenden kurzen Stempel besonders gut für den Einsatz in dünnen Formplatten.
Sie werden direkt in den Formeinsatz eingepresst und können bei Bedarf auch eingeklebt werden. Bei der Montage darf nicht auf den Pfeileinsatz gepresst werden. Dieser sollte daher vor der Montage entweder entfernt oder in eine geeignete Montagehülse eingesetzt werden.
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-kurz-2_INT.png)
- Einfache und schnelle Bedienung von der Trennebene aus
- Viele Durchmesser und Beschriftungsvarianten erhältlich
- Passender Pfeileinsatz: E 2430
Schrifteinsätze mit Rastfunktion
Die Pfeileinsätze rasten an definierten Stellen ein. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass sich selbst bei hohem Spritzdruck der Pfeileinsatz nicht selbstständig drehen kann.
![](/DE/CH/media/IMG_PRO_Schrifteinsaetze-8_MS.jpg)
- Fixe Pfeilposition durch Einrasten des Pfeileinsatzes
- Einsetzbar bis zu einer Temperatur von 340 °C
- Ohne Höhenverstellung
- Montage und Demontage von der Trennebene aus
Ausführung kurz
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_GRP_Stempel-Rastfunktion_INT.png)
Der Stempel wird direkt in den Formeinsatz eingepresst und kann mit Hilfe einer Schraube von der Trennebene aus demontiert werden.
Ausführung lang
Multistempel
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-Multistempel_INT.png)
Kennzeichnen Sie Ihre Bauteile mit Monats- und Jahreszahlen anhand eines einzigen Stempels. Dank der sechs Jahreszahlen auf diesem Stempel sparen Sie sich den Wechsel des Pfeileinsatzes beim Jahreswechsel.
- Zeitgewinn beim Einstellen von Monat und Jahr auf nur einem Stempel
- Fixe Pfeilposition durch Einrasten des Pfeileinsatzes ohne Höhenverstellung
Einstellen
- Jahr einstellen: Drehung nach rechts
- Monat einstellen: Drehung nach links
Montage
![](/DE/CH/media/DRW_PRO_ASM_E2420MR_INT.png)
Kennzeichnungsstempel
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-Produktkennzeichnung-1_INT.png)
- Direkt in den Formeinsatz eingepresst bzw. eingeklebt
- Beschriftung mit CE-, Lebensmitteltauglichkeits- und Recyclingcode
- Recyclingstempel für 6 unterschiedliche Kunststoffarten nach DIN 6120
Schrifteinsätze, markierbar
Speziell für den Druckgussbereich bieten wir Schrifteinsätze aus Warmarbeitsstahl 1.2343 zum individuellen Markieren an.
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_GRP_Schrifteinsaetze-markierbar-1_INT.png)
- Fixe Jahreskennzeichnung mit individueller Monatsmarkierung
- Bestens geeignet für Druckgusswerkzeuge durch Warmarbeitsstahl 1.2343 mit Härte 45 HRC