![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
- Spannungsarmgeglühtes Vormaterial für eine verzugsarme Weiterverarbeitung
- Bestellung im Web- und Offlineshop mit nur wenigen Klicks
- Absolute Preissicherheit dank transparenter Preisanzeige vor der Bestellung
Toleranzen für P-Normplatten
Unsere Platten sind in sehr engen Toleranzen gefräst und die Stärke ist präzise geschliffen.
Richtungstoleranzen B / L
![](/DE/AT/media/GRA_DIA_Toleranzen-P-Platten-1_IN.jpg)
Stärke
Material | B / L | P . . |
---|---|---|
1.1730 Werkzeugstahl 1.2085 Werkzeugstahl 1.2311 Werkzeugstahl 1.2312 Werkzeugstahl 1.2714 HH Durchhärterstahl, vergütet 1.2738 Werkzeugstahl 3.4365 Aluminium-Zink-Legierung | ≤ 496 | +0,25 +0,20 |
≤ 1196 | +0,35 +0,30 | |
1.2083 Durchhärterstahl | ≤ 246 | +0,45 +0,40 |
≤ 346 | +0,55 +0,50 | |
≤ 1196 | +0,65 +0,60 |
P-Sonderplatten
Zusätzlich zu den P-Normplatten bieten wir unseren Kunden mit den P-Sonderplatten auch höchste Flexibilität. Mit vielen verschiedenen Ausführungen und kundenspezifischen Abmessungen haben Kunden die Möglichkeit, auf das jeweilige Projekt maßgeschnittene Platten zu bestellen. Trotz Sonderanfertigung garantieren wir dank eines modernen Maschinenparks auch bei den P-Sonderplatten eine rasche Lieferung.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_Sonderplatten_IN.png)
- Fertigung jeder einzelnen Platte speziell nach Kundenwunsch bei Sonderplatten-Bestellung
- Preise werden nach Eingabe der Maße, der Ausführung und des Materials bei jeder Bestellung neu kalkuliert
- Die Bestellung wird automatisch in eine P-Normplatte umgestellt, falls die gewünschte P-Sonderplatte als P-Normplatte ab Lager verfügbar ist
PL-Normleisten
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_P-Leisten-1_IN.png)
Unsere Leisten sind für höchste Präzisionsanforderungen im Formen-, Werkzeug-, Lehren- und Vorrichtungsbau geeignet. Die Stärke ist mit einer Toleranz von 0/+0,02 mm gefertigt.
PR-Rundplatten
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_Platte-Sonderbearbeitung-50_IN.png)
Unsere allseits bearbeiteten Rundplatten sind für jeden Anwendungsbereich im Formen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau geeignet, in engen Toleranzen gedreht und in der Stärke präzise geschliffen.