Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Die Modulbauweise von Stanzwerkzeugen gehört bereits seit Jahren zur gängigen Praxis. Ein universell nutzbares Grundwerkzeug, auch Muttergestell genannt, wird mittels einschiebbaren Werkzeugmodulen zum individuellen Stanzwerkzeug.
Wir bieten ein großes Sortiment an hochpräzisen Führungselementen in vielen verschiedenen Ausführungen für Stanzwerkzeuge an. Diese sind als Wälz- und Gleitführungseinheiten sofort ab Lager lieferbar.
Die gefederte Streifenführung mit Bund ist für unterschiedliche Streifenstärken verwendbar und ist dank der gehärteten Ausführung bestens gegen Verschleiß geschützt. Maßlich ist sie optimal auf Federn und Plattenstärken abgestimmt.
Eignen sich durch die Ausführungen mit kleinen Durchmessern für Werkzeuge mit begrenztem Einbauraum. Die integrierte Startbohrung ermöglicht das Einbringen einer Freibohrung für einen Sucherstift.
Wir bieten hochgenaue Normalien für eine ideale Führung von Werkzeugmodulen. Die Führungssäulen mit Superfinish-Oberfläche garantieren Ihnen eine optimale Laufruhe.
Hochqualitative Schneidelemente in zahlreichen Varianten und Größen sofort ab Lager lieferbar. Mit dem Konfigurator können die Schneidstempel individuell nach Kundenwunsch bearbeitet werden.
Unser Angebot umfasst Gabellichtschranken mit Rotlicht oder aber auch mit nicht sichtbarem Infrarotlicht. Das robuste Gehäuse wird durch eine kratzfeste und verschmutzungsresistente Linse ergänzt.
Die standardisierten Zweisäulengestelle von Meusburger eignen sich optimal als Muttergestell für ein modular aufgebautes Stanzwerkzeug. Diese bieten eine ideale Zugänglichkeit zum Einschieben der Werkzeugmodule.
SH-Zweisäulengestell hinten
Wir bieten unser bewährtes SH-Zweisäulengestell in den Größen 126 x 156 mm bis 496 x 996 mm an.
Kombinierbar mit allen Führungselementen von Meusburger
Maximale Nutzbreite für eine optimale Gestaltung Ihrer Werkzeugmodule
Die Gestellplatten sind in zwei verschiedenen Materialqualitäten erhältlich:
Mit dem Assistenten für Modultechnik brauchen Sie nur noch vier Schritte zum fertigen Aufbau. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Platten und stellen Sie Ihre individuellen Modullängen ein. Dank der Direktschnittstelle in alle gängigen CAD-Systeme sparen Sie sich darüber hinaus viel Zeit bei der Konstruktion.
In nur vier Schritten zum fertigen Werkzeugmodul
Modulbreite auswählen
Modulaufbau definieren
Plattenstärken, Überstände und Hub definieren
Module segmentieren
Anschließend wird Ihnen das passende SH-Zweisäulengestell vorgeschlagen.
Konfigurierbare Längen
Bei den Führungssäulen für die Modultechnik E 5076 und E 5078 bieten wir frei konfigurierbare Längen an. Dies wird oft bei geringen Platzverhältnissen benötigt oder wenn die Federung über die Führungssäulen erfolgt.
Toleranzen der Sonderlängen: l4 +0/-0,02 mm, l2 +0/-0,2 mm
Maximale Gestaltungsfreiheit bei der Auslegung von Werkzeugmodulen
Schnelle und einfache Konfiguration mit unseren digitalen Assistenten
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen