Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Umlenkung und Zubehör

Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen zur effizienten Temperierung von Kernen und Formeinsätzen. Darüber hinaus haben wir für Sie ein umfangreiches Sortiment an Umlenkelementen, Fittings sowie Verschlussstopfen mit und ohne Gewinde im Portfolio. Unterschiedliche Ausführungen und Werkstoffe sorgen für eine zuverlässige Abdichtung bei verschiedenen Anwendungen und Temperaturen.

Einbauteile

Kernkühlung

Eine effiziente und richtige Kernkühlung ist maßgebend für die Bauteilqualität und Zykluszeit. Wir bieten Ihnen dafür verschiedene standardisierte Einbauteile an.

Webshop

Umlenkbleche

Wir haben für Sie Umlenkbleche in Messing, Edelstahl und Kunststoff bis zu einer Länge von 600mm im Sortiment. Die Breite erstreckt sich von 6 bis 28mm. 

  • E 2100 Umlenkblech gerade mit Gewinde und Dichtmittel
  • E 2101 Umlenkblech gerade mit Gewinde
  • E 21019 Umlenkblech mit konischem Gewinde aus Edelstahl
  • E 2102 Umlenkblech spiralförmig mit Gewinde und Dichtmittel
  • E 2103 Umlenkblech spiralförmig mit Gewinde
  • E 2107 Umlenkeinheit aus Kunststoff mit O-Ring
  • E 2108 Umlenkblech gerade mit O-Ringen
  • E 2109 Umlenksteg aus Kunststoff mit O-Ringen
Kühldüsen

Sie finden bei uns Kühldüsen aus Messing oder Edelstahl in verschiedenen Bauformen von Ø1,3 bis Ø12mm und in Längen bis 450mm.

  • E 2110 Kühldüse seriell
  • E 2112 Kühldüse parallel
  • E 2118 Kühldüse parallel (Mat.: CuZn)
  • E 21192 Kühldüse mit Gewinde
  • E 21194 Kühldüse mit Gewinde und Außensechskant
  • E 21196 Kühldüse mit Gewinde und Innensechskant
Spiralkerne

Sie erhalten bei uns Spiralkerne aus PA6.6 GF30, Ø12 bis Ø50mm und Längen bis 250mm als eingängige und zweigängige Version.

  • E 2120 Spiralkern, eingängig
  • E 2122 Spiralkern, zweigängig

Verschlussstopfen

Webshop

mit Gewinde

Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment an Verschlussschrauben – konisch, zylindrisch oder mit Bund. Für Reinraumtechnologie und erhöhte Temperaturen stehen Ihnen Schrauben aus Edelstahl zur Verfügung. Für einen guten Halt des Dichtbandes sind die Gewinde mit Rändeln versehen. Unsere Verschlussschrauben sind mit metrischen oder Zollgewinde ab Lager verfügbar.

  • E 2074 Verschlussschraube mit Innensechskant (NPT verfügbar)
  • E 2074 DVerschlussschraube konisch mit Dichtmittel
  • E 20749 Verschlussschraube konisch aus Edelstahl
  • E 2075 Verschlussschraube zylindrisch
  • E 2080 Verschlussschraube zylindrisch ohne Dichtmittel
  • E 20809 Verschlussschraube zylindrisch aus Edelstahl
  • E 2076 Verschlussschraube mit Bund undKupfer-Dichtscheibe
  • E 20767 Verschlussschraube mit Bund und Kupferscheibe, Stahl
  • E 7140 Verschlussschraube mit Bund, Stahl
ohne Gewinde

Neben Verschlussschrauben bieten wir Ihnen auch Verschlussstopfen (ohne Gewinde) an. Sie können hierbei aus verschiedenen Bauformen wählen und finden bei uns auch das passende Werkzeug für die Montage.

  • E 2071 Kugelverschlussstopfen
  • E 20719 Kugelverschlussstopfen aus Edelstahl
  • E 2072 Verschlussniete Kupfer
  • E 20725 Verschlussstopfen Kupfer
  • E 2073 Döpper für Verschlussniete
  • E 2077 Stange für Verschlussstopfen
  • E 20775 Zangenset mit Verschlussstopfen E 2078
  • E 2078 Verschlussstopfen
  • E 2079 Verschlussstopfen mit O-Ring

O-Ringe

E 2130 O-Ring

Unsere FKM (Viton®) O-Ringe sind bestens geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und in 160 verschiedenen Dimensionen erhältlich. Einsetzbar sind diese O-Ringe für Wasser bis 100°C und Öl bis 180°C.

E 2130

E 21311 O-Ring Hochtemperatur

Der Hochleistungswerkstoff FKM plus wurde speziell für Anwendung mit Heißwasser entwickelt. Die üblichen FKM Werkstoffe werden bei Wasser-Temperaturen von über ca. 100 °C schnell verhärtet und verlieren ihre Elastizität und somit die Dichtwirkung. FKM plus zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf aus und sorgt so für einen sicheren Betrieb in der Produktion. Geeignet für Wasser und Öl bis 180 °C (peak 200 °C).

E 21311

Umlenkelemente und Zubehör

Entdecken Sie unsere innovativen Umlenkelemente, Gewindefittings und Adapter, ansprechende Kennzeichnungen sowie viele weitere Zubehörteile für eine geschickte und effiziente Temperierung Ihrer Spritzgussform.

Webshop

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version