![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_VAR_Blockzylinder-E7021_INT.png)
Der bewährte Blockzylinder aus Aluminium mit einstellbarer Sensorabfrage direkt am Zylinder ist jetzt auch mit O-Ringanschluss erhältlich.
- Material: Aluminium hartcoatiert
- t max = 150°C
- p max = 160 bar
Magnetfeldsensoren
Die Magnetfeldsensoren lassen sich bequem in der T-Nut montieren und somit einfach positionieren sowie einstellen.
Positionierung
Hier finden Sie eine Hilfestellung, wie Sie ganz leicht Magnetfeldsensoren positionieren können.
Entdecken Sie unser Sortiment an Hydraulikzylindern
Alle Hydraulikzylinder sind bei uns direkt ab Lager verfügbarund können somit in kürzester Zeit geliefert werden. Darüber hinaus erhalten Sie die passenden CAD-Daten mit nur wenigen Klicks.