Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Wir haben gemeinsam mit unserem Kunden Schmidt WFT ein CAD-Tool entwickelt und stellen dieses kostenlos zur Verfügung. Das bereits seit Jahren bewährte Tool ist abgestimmt auf das CAD-System Siemens NX und ermöglicht Konstrukteuren einen einfachen und zeitsparenden Konstruktionsprozess. Konfigurationen der Bauteile können nativ im System ausgewählt werden und alle Parameter werden automatisch angepasst. Auch Einbauräume sowie die zusammen mit dem VDWF entwickelten Farbtabellenstandards sind im Tool integriert. Bei Änderungen wird die Stückliste automatisch aktualisiert.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Einfacher und effizienter Konstruktionsprozess
Kostenlos
Bauteile als native 3D-Datensätze verbauen
Arbeiten direkt im CAD-System möglich, ohne Benutzung des Shops
Automatische Anpassung von Attributen bei Änderungen
Einbauräume mit jeweiligen Toleranz- und Oberflächeninformationen im System enthalten
Integrierter Meusburger Farbtabellenstandard
Automatische Generierung von neuen Stücklisten bei Änderungen
Einfacher Import der Stückliste in den Shop per Excel-Import
Meusburger NX-Tool lokal oder auf Laufwerk installieren
Die gewünschten Ordner können Sie lokal oder zentral auf einem Laufwerk ablegen. Auch der Zugriff durch mehrere Nutzer ist möglich.
Wiederverwendungsbibliothek in NX einblenden
1. Klicken Sie auf den Button "Wiederverwendungsbibliothek"
2. Rechtsklick in die leere Fläche - "Bibliotheksverwaltung"
3. Mittels "Bibliothek hinzufügen" können Sie das zuvor definierte Meusburger Zielverzeichnis auswählen.
Sollte die Meusburger Bibliothek nicht in der Ansicht "Wiederverwendungsbibliothek" sichtbar sein, können Sie diese in der Bibliotheksverwaltung mittels Rechtsklick "Anwendungsaufgabe" einblenden. Dazu aktivieren Sie die Checkbox "Konstruktion" für die Meusburger Bibliothek.
Zusatzinformation
Umzug der Meusburger Library Bei einer Änderung der Meusburger Library-Verzeichnisstruktur verlieren alle geladenen Bauteile ihren Bezug. Die Bezüge können über "Vorlagenteil auswählen" wiederhergestellt werden.
Anpassungen / Systemintegration Sollten Sie Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen