系统压缩弹簧
颜色
浅绿色
适用于
极轻负载
绿色
适用于轻负载
蓝色
适用于中负载
红色
适用于重负载
黄色
适用于极重负载
银色
适用于超重负载
系统压缩弹簧挑选指南
蝶形弹簧
蝶形弹簧用于极高的弹簧力、小行程和低安装高度。它们制造遵循DIN 16983标准,由于为摩擦加热,因而适用于<100冲程/分钟的冲程率。
橡胶压缩弹簧
橡胶弹簧是由塑料制成的压缩弹簧,在压缩过程中会变形并向外弯曲。与系统压缩弹簧相反,它们被用于高弹力和高冲程。
配件
相匹配的配件使系统和橡胶压缩弹簧的安装更加顺利。
型式 | 名称 | 适用于系统压缩弹簧 | 适用于橡胶弹簧 |
---|---|---|---|
限位螺钉 | E 1240 | 是 | 是 |
螺塞 | E 1548 | 是 | - |
弹簧盖 | E 1549 | 是 | - |
限位导向螺栓 | E 1561 | 是 | 是 |
弹簧导向螺栓 | E 1562 | 是 | 是 |
树脂弹簧专用垫圈 | E 1564 | - | 是 |
树脂弹簧预紧装置 | E 1565 | - | 是 |
弹簧预紧装置 | E 1566 | 是 | - |
间隔元件 | E 1568 | 是 | - |