Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

 
 

Extra kamień polerski, krzemowo-karbidowy, łączenie miękkie

V 76184

Opis produktu

  • Miękkie łączenie idealne do obróbki konturów.
  • Wysoka usuwalność materiału bez zapychania się, do stali hartowanych do 55 HRC

Wybór produktów

Informacje o produkcie

Rekomendacje produktu

Wybór produktów

l
s
b
Ziarnistość
szt./op. pce.
Nr Cena / sztuka Ilość
150 3 6 150 12 V 76184/  3x  6/  150 38,60 €
150 3 6 220 12 V 76184/  3x  6/  220 38,60 €
150 3 6 320 12 V 76184/  3x  6/  320 46,20 €
150 3 6 400 12 V 76184/  3x  6/  400 48,70 €
150 3 6 600 12 V 76184/  3x  6/  600 55,50 €
150 3 6 800 12 V 76184/  3x  6/  800 69,50 €
150 3 6 1000 12 V 76184/  3x  6/1000 75,00 €
150 3 13 120 12 V 76184/  3x13/  120 52,50 €
150 3 13 150 12 V 76184/  3x13/  150 52,50 €
150 3 13 220 12 V 76184/  3x13/  220 52,50 €
150 3 13 320 12 V 76184/  3x13/  320 56,50 €
150 3 13 400 12 V 76184/  3x13/  400 61,50 €
150 3 13 600 12 V 76184/  3x13/  600 72,50 €
150 3 13 800 12 V 76184/  3x13/  800 96,50 €
150 3 13 1000 12 V 76184/  3x13/1000 96,50 €
150 6 6 150 12 V 76184/  6x  6/  150 42,30 €
150 6 6 220 12 V 76184/  6x  6/  220 42,30 €
150 6 6 320 12 V 76184/  6x  6/  320 49,60 €
150 6 6 400 12 V 76184/  6x  6/  400 51,50 €
150 6 6 600 12 V 76184/  6x  6/  600 61,50 €
150 6 6 800 12 V 76184/  6x  6/  800 79,00 €
150 6 6 1000 12 V 76184/  6x  6/1000 85,50 €
150 6 13 120 12 V 76184/  6x13/  120 57,00 €
150 6 13 150 12 V 76184/  6x13/  150 54,00 €
150 6 13 220 12 V 76184/  6x13/  220 54,00 €
150 6 13 320 12 V 76184/  6x13/  320 67,50 €
150 6 13 400 12 V 76184/  6x13/  400 68,50 €
150 6 13 600 12 V 76184/  6x13/  600 80,00 €
150 6 13 800 12 V 76184/  6x13/  800 100,00 €
150 6 13 1000 12 V 76184/  6x13/1000 109,00 €
150 13 13 320 12 V 76184/13x13/  320 94,50 €
150 13 13 400 12 V 76184/13x13/  400 98,00 €
150 13 13 600 12 V 76184/13x13/  600 125,00 €
150 13 13 800 12 V 76184/13x13/  800 162,00 €
150 13 13 1000 12 V 76184/13x13/1000 168,00 €
150 13 13 150 12 V 76184/13x13/  150 78,00 €
150 13 13 220 12 V 76184/13x13/  220 78,00 €

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie

Zakres zastosowania

  • Do prac ręcznych lub przy użyciu pilnikarek
  • Do pracy z olejem polerskim

Do pobrania

Tutaj mogą Państwo pobrać kartę katalogową produktu w postaci PDF.

Otwórz PDF

Wyposażenie
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja