Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Zależy nam, aby każdy nasz klient korzystał z odpowiedniego doradztwa technicznego.
Targi K 2022
Wiodąca platforma biznesowa dla przemysłu tworzyw sztucznych i przemysłu gumowego
Na tegorocznych targach K w Düsseldorfie, które odbędą się w dniach 19-26 października, firma Meusburger skoncentruje się przede wszystkim na znormalizowanych korpusach form. Oprócz tego zaprezentuje ofertę produktów dla wtryskowni, a także standardowe i indywidualne rozwiązania z dziedziny technologii gorących kanałów. Szczególną atrakcją stoiska targowego C30, w hali nr 1, będzie wtryskarka firmy ENGEL, dzięki której wszyscy zwiedzający będą mogli obserwować na żywo produkcję pojemników na lunch.
Z RADOŚCIĄ OCZEKUJEMY PAŃSTWA ODWIEDZIN
Kiedy: 19-26 października 2022 Gdzie: Messeplatz, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Niemcy Stanowisko wystawowe Meusburger: hala 1, stanowisko C30
W tym roku w szczególności skupimy się na programie dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych, jak również na standardowych i indywidualnych rozwiązaniach w zakresie technologii gorących kanałów. Chcieliby Państwo poznać więcej szczegółów? Oprócz wtryskarki ENGEL, kolejną atrakcją będzie prezentacja specjalnej strefy dla konstruktorów. Tutaj przedstawimy Państwu funkcje i obszary internetowego świata Meusburgera.
Wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie? Zachęcamy więc do udziału w targach.
Nasze najważniejsze produkty, które zaprezentowane będą na targach K 2022
Nasz asortyment produktów dla wtryskowni
Istnieją dwa podstawowe warunki bezpiecznej i bezproblemowej produkcji: stosowanie wysokiej jakości narzędzi i szybka dostawa części zamiennych. Z nami odnosicie Państwo następujące korzyści:
Szeroki asortyment ponad 96 000 artykułów o wysokiej jakości i funkcjonalności
Oszczędność kosztów i czasu, dzięki stałej dostępności wszystkich artykułów
Zestawienie różnorodnych produktów pod kątem własnej działalności
Rozwiązania z zakresu technologii gorących kanałów
Oferujemy również idealne rozwiązania dla różnych zastosowań, np w zakresie właściwości fizycznych, materiałów, integracji funkcji, jakości powierzchni i skomplikowanego profilowania.
Standardowe i indywidualne rozwiązania w zakresie technologii gorących kanałów
Kompleksowe wsparcie od fazy konstrukcyjnej projektu, do uruchomienia i konserwacji
Prezentacja na żywo naszej szerokiej oferty produktów z zakresu gorących kanałów
Targi K odbędą się w Centrum Wystawowym w Düsseldorfie, do którego bardzo łatwo można dotrzeć zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem, czy samolotem.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Nieograniczony dostęp do danych dotyczących zamówień
Śledzenie przesyłek dla wszystkich dostaw częściowych
Wyszukiwanie i filtrowanie zestawienia zamówień
Łatwa obsługa reklamacji i zwrotów
Aktualna wersja
Dane o zamówieniach widoczne maksymalnie 90 dni
Śledzenie przesyłek dla poszczególnych dostaw częściowych