![](/DE/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5040_INT.png)
E 5040 Glatte Führungssäule für den Großwerkzeugbau
- Material: 1.7131
- Härte: ≈ 62 HRC
- ISO 9182-3 (DIN 9833)
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5130_INT.png)
E 5130 Gleitführungsbuchse mit Festschmierstoff und Bund
- Material: 2.0598
- Härte: ≈ 200 HB / Graphit
- t max.: 200°C
![](/DE/CH/media/LOG_TTP_TechnikTipp_INT.png)
- Optimale Notlaufeigenschaften durch Graphiteinlagerungen für moderate Hubzahlen
- Kombinierbar mit allen Führungssäulen
- Buchse und Haltestück sind austauschbar nach DIN 9834 / ISO 9448
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5132_INT.png)
E 5132 Gleitführungsbuchse wartungsfrei mit Bund
- Material: 1.1191
- Härte: ≈ 25 HRC / Sint+MoS2
- ≈ DIN 9834 / ISO 9448
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5193_INT.png)
E 5193 Führungslager für E 5130
- Material: 1.1730
- Härte: ≈ 640 N/mm²
![](/DE/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E5276_INT.png)
E 5276 Haltestück rechteckig
- Material: 1.0503
- Härte: ≈ 600 N/mm²
- DIN 9832