Dieses exklusive Diagnosegerät ermöglicht eine komplette und fachgerechte Diagnose des Zustands von Heizungen und Fühlern, sowie der Verdrahtung eines Heißkanals. Das speziell auf die Anforderungen von Werkzeugmachern, Formenbauern sowie Instandhaltungen und Serviceabteilungen abgestimmte Gerät bringt noch weitere vorteilhafte Eigenschaften mit sich:
- Das Diagnoseergebnis kann als PDF-Datei auf einem USB-Stick gespeichert werden.
- Einfache Wartung, da die Zonensicherungen von außen zugänglich sind (Sicherung als Ersatzteil erhältlich).
- Ergänzend einsetzbar zum Aufheizen und Vorwärmen des Heißkanals in drei Betriebsarten (geregelt, manuell, geführt).
- Auch ohne elektrische Fachkenntnisse einsetzbar
Merkmale
- Geringer Platzbedarf aufgrund der äußerst kompakten Gehäuseabmessungen
- Bequemer Transport des profiTEMP TM durch sein geringes Gewicht
- Logische und intuitive Navigation erfordert nahezu keine Einarbeitung
- Mögliche Ansteuerung nahezu aller Düsen und Verteiler dank den 15 Ampere-Heizungsausgängen
- Der Bediener erhält zu jedem Fehler die möglichen Ursachen und detaillierte Tipps zur Behebung
Technische Daten
Netzversorgung
400VAC (~/N = 230VAC) 3~/N/PE, 50/60 Hz
Netzanschluss
CEE 32 A, 3m
Bedienung und Anzeige
7" IPS Panel mit kapazitivem Touch, integriert in Gerätefront
Fühlereingänge
Thermoelement Fe/CuNi Typ J (-35...500°C) mit interner Vergleichsmessstelle
Messgenauigkeit < 1K
Kabellänge zu Thermofühler < 30m
Heizungsausgänge
Anzahl: 12
230 VAC/15 A (3450 W) bei 20 °C Umgebung
230 VAC/14,5 A (3335 W) bei 45 °C Umgebung(Derating Sicherung)
Absicherung mit superflinken Schmelzsicherungen
FF 16 A, 6,3 x 32 mm (SIBA Typ 7012540.16 FF)
Kabellänge zu Heizungen < 30m
Werkzeuganschluss
Stecker: Wieland WI 70.300.2440.0 (Anbaugehäuse mit Querbügeln, Einsatz 24 Kontakte, Baugröße 24B)
Belegung: PSG/Meusburger Standard (001)
Heizstrommessung
Messbereich 0 bis 16 A pro Leistungsausgang
Auflösung 0,1 A (Genauigkeit +/- 0,1A)
Ableitstrommessung
Messbereich 0...100 mA
Auflösung 1 mA
Schnittstellen
1 x USB Typ A (für Speicherung von Mold-Check Dateien, Firmwareupdate)
1 x Ethernet RJ45, IP-Adresse einstellbar (zu Servicezwecken)
Elektr. Sicherheit / EMV
Elektrische Sicherheit EN 61010-1: 2020-03
EMV Störaussendung nach EN 61000-6-4, Störfestigkeit nach EN 61000-6-2
Überspannungskategorie II
Schutzklasse I
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur
Betrieb 0...45 °C
Transport und Lagerung -20...70 °C
Klimatechnische Anwendungsklasse
Relative Feuchte < 75 % im Jahresmittel, keine Betauung
Mechanik
Abmessungen: 215 x 260 x 400 (H x B x T in mm)
Gewicht: 9,8 kg
Downloads
Im Bereich „Media & Downloads“ finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten.
Für technische Daten, wie z. B. Betriebsanleitungen und Servicehandbücher, bitten wir Sie, sich anzumelden.