Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Der kompakte Auswerfer-Beschleuniger von Meusburger ist das ideale Hilfsmittel, um komplexe Teile sicher und gezielt auszustoßen: Ein einzelner Auswerfer wird zusätzlich beschleunigt, wodurch ein Hängenbleiben des Spritzgießteils vermieden wird. Die Spritzdruckaufnahme erfolgt über die Auswerfergrundplatte, somit wird der Beschleuniger nicht belastet und dessen Lebensdauer verlängert. Aufgrund der kleinen Bauteilgröße kann der Auswerfer- Beschleuniger auch im Nachhinein flexibel im Auswerferpaket positioniert werden.
Der E 1522 Auswerfer-Beschleuniger von Meusburger optimiert den reibungslosen Ausstoß von Spritzgießteilen. Mit dem neu entwickelten Bauteil kann gezielt in den Ausstoßprozess eingegriffen werden. Durch die zusätzliche Beschleunigung eines einzelnen Auswerfers wird ein Hängenbleiben des Spritzgießteiles vermieden. Das Beschleunigungsverhältnis liegt bei 1:1.5. Somit wird mit geringem Hub ein längerer Fahrweg erzielt. Die Rückstellung des Beschleunigers erfolgt nicht direkt durch die Aufspannplatte, sondern durch einen ablängbaren Auswerfer. Die Anschlagplättchen für das Auswerferpaket können also weiterhin verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der gesamte Spritzdruck direkt von der Auswerfergrundplatte aufgenommen wird. Infolgedessen wird der Auswerfer-Beschleuniger während des Spritzgießvorgangs nicht belastet. Drei unterschiedliche Baugrößen ermöglichen es Konstrukteuren, Auswerfer in den Durchmessern von 3 – 11,5 mm beliebig einzubauen. Die kleine Bauteilgröße erlaubt eine flexible Positionierung des Beschleunigers im Auswerferpaket. Dadurch kann der Auswerfer-Beschleuniger auch im Nachhinein einfach und schnell im Werkzeug verbaut werden. Um bereits in der Konstruktion Zeit zu sparen, ist der Einbauraum schon in den CAD-Daten berücksichtigt. Das neue Bauteil ist wie bei Meusburger üblich sofort ab Lager erhältlich.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen