Bezeichnung nach
DIN: | 55 NiCrMoV 7 |
AFNOR: | 55 NCDV 7 |
UNI: | - |
AISI: | L6 |
Richtanalyse:
C | 0.56 |
Cr | 1.10 |
Mo | 0.50 |
Ni | 1.70 |
V | 0.10 |
Festigkeit:
max. 250 HB
(≈ max. 850 N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
36 W/m K
Charakter:
Durchhärterstahl mit guter Warmfestigkeit, Durchhärtbarkeit und Zähigkeit
Verwendung:
Strangpresswerkzeuge, Warmschmiedewerkzeuge, Matrizen zur Verarbeitung von Zinn-, Blei- und Zinklegierungen
Bearbeitung durch
Polieren:
technische Politur möglich
möglich:
Erodieren, nitrieren, ätzen, hartverchromen
Wärmebehandlung:
Weichglühen:
650 bis 700 °C ca. 4 bis 5 Stunden geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C weitere Abkühlung in Luft, max. 248 HB
Härten:
950 bis 980 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abschrecken in Wasser/Öl
erzielbare Härte: 56 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke
Zur Übersicht für den Formenbau
Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau