Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

 
 

Sekundenklebstoff, pastös

VBC 4M54

Produktbeschreibung

Gelartiger Einkomponentenklebstoff zur einfachen Verklebung vorrangig von Kunststoffen wie z.B. EPDM und Viton, aber auch von Metallen und porösen Materialien. Der lösungsmittelfreie Sekundenklebstoff fixiert die zu verklebenden Bauteile innerhalb weniger Sekunden und härtet sehr schnell zu einer hochfesten und wärmebeständigen Verbindung aus.

Vorteile

  • Pastöse Konsistenz ermöglicht eine hohe Spaltüberbrückung
  • Hochfeste und wärmebeständige Verklebung
  • Beständig gegen chemische Einflüsse
  • Sehr schnelle Aushärtung

Gerne stellen wir das Sicherheitsdatenblatt hier für Sie bereit.

Produktauswahl

Produktinformationen

Produktempfehlungen

Produktauswahl

Gebinde
Inhalt
Stk./VPE Stk.
Nr. Preis / Stück Menge
Tube 20ml 1 VBC 4M54/  1/  20 23,60 €
Tube 20ml 6 VBC 4M54/  6/  20 119,00 €

Produktinformationen

Eigenschaften

VBC 4M54 Wert Prüfverfahren
Farbe transparent DIN ISO 2049
Maximale Temperatur 120 °C      
Basis Ethyl-Cyanacrylat      
Dichte 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximale Spaltüberbrückung 0,3 mm      
Viskosität 40.000 mPas/thix Brookfield (25 °C)
Zugscherfestigkeit 20-22 N/mm² bei 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit, auf Stahl
Endfestigkeit nach 20 h bei 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit, auf Stahl
Handfestigkeit nach 8-15 s bei 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit, auf Stahl
Funktionsfestigkeit nach 30 min bei 40 bis 60% Luftfeuchtigkeit, auf Stahl

Downloads

Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier können Sie sich das Sicherheitsdatenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.
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
Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version