Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Adhesivo instantáneo - gel

VBC 4M54

Descripción del producto

Adhesivo monocomponente en forma de gel para pegar con facilidad plásticos, como por ejemplo EPDM o vitón, pero también para metales y materiales porosos. Este adhesivo instantáneo no contiene disolventes. Fija en pocos segundos los componentes que se van a pegar y endurece muy rápido creando una unión que soporta bien cargas y altas temperaturas.

Ventajas

  • La consistencia pastosa permite cubrir bien las grietas
  • Pegado de alta resistencia a cargas y a altas temperaturas
  • Resistente a influencias químicas
  • Endurecimiento muy rápido

Aquí le facilitamos la hoja de datos de seguridad.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Envase
Contenido
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Tubo 20ml 1 VBC 4M54/  1/  20 24,20 €
Tubo 20ml 6 VBC 4M54/  6/  20 122,00 €

Información del producto

Características

VBC 4M54 Valor Método de ensayo
Color transparente DIN ISO 2049
Temperatura máxima 120 °C      
Base Etil-cianocrilato      
Densidad 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Anchura máxima de la grieta: 0,3 mm      
Viscosidad 40.000 mPas/thix Brookfield (25 °C)
Resistencia a cizalla 20-22 N/mm² Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero
Resistencia final después de 20 h Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero
Firmeza inicial después de 8-15 s Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero
Resistencia funcional después de 30 min Con una humedad ambiental del 40 al 60 %, en acero

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Descargue aquí la ficha de datos de seguridad del producto como PDF.

Abrir PDF

Recomendaciones de productos

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual