Systemdruckfedern
- Maßliche Austauschbarkeit bei nachträglich geänderten Belastungen oder Anforderungen
- Minimierte Kraftunterschiede im Werkzeug dank verbesserter Längentoleranz gegenüber der DIN ISO 10243
- Farbliche Unterscheidung der Belastungsklassen mit Sonderbeschichtung sorgt für hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit
- In allen gängigen Größen und Belastungsklassen nach DIN ISO 10243 erhältlich
Farbkennzeichnung
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1541_INT.png)
Hellgrün
Für sehr
geringe
Belastung
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1536_INT.png)
Grün
Für
geringe
Belastung
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1537_INT.png)
Blau
Für
mittlere
Belastung
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1538_INT.png)
Rot
Für
hohe
Belastung
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1539_INT.png)
Gelb
Für sehr
hohe
Belastung
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1546_INT.png)
Silber
Für extrem
hohe
Belastung
Auswahlhilfe für Systemdruckfedern
Tellerfedern
Tellerfedern werden für sehr große Federkräfte bei kleinem Hub und geringer Einbauhöhe eingesetzt. Sie sind nach DIN EN 16983 hergestellt und für Hubzahlen <100 Hübe/min geeignet, da durch die Reibungskräfte die Erwärmung ansteigt.
Elastomerdruckfedern
Elastomerdruckfedern sind Federn aus Kunststoff, die sich beim Einfedern nach außen verformen. Im Gegensatz zu Systemdruckfedern werden sie bei hoher Federkraft und hohem Hub eingesetzt.
Zubehör
Perfekt abgestimmtes Zubehör für den reibungslosen Einbau von System- und Elastomerdruckfedern.
Bauform | Bezeichnung | passend für Systemdruckfeder | passend für Elastomerfeder |
---|---|---|---|
Schulterpassschraube | ![]() E 1240 | ja | ja |
Verschlussschraube | ![]() E 1548.. | ja | - |
Federndeckel | ![]() E 1549 | ja | - |
Führungseinheit mit Anschlag | ![]() E 1561 | ja | ja |
Führungsbolzen für Federn | ![]() E 1562 | ja | ja |
Federteller für Elastomerfedern | ![]() E 1564 | - | ja |
Federvorspanneinheit Elastomerfedern | ![]() E 1565 | - | ja |
Federvorspanneinheit | ![]() E 1566 | ja | - |
Distanzeinheit | ![]() E 1568 | ja | - |