Unsere Backenformen bestehen aus präzisen Normalien, die 100 % kompatibel zu den F-Platten und ab Lager lieferbar sind. Die Führungsplatte FB 58 wird fertig montiert ausgeliefert. Die Schließplatte ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich. Dadurch eignet sich die Backenform ideal für unterschiedliche Anwendungen. Die geschlossene Schließplatte bietet höchste Stabilität.
Darum sollten Sie unsere Backenformen verwenden
Aufbauassistent für Backenformen
Mit nur wenigen Klicks zum fertigen Aufbau, Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Einbauteile und mehr – unser komfortabler Aufbauassistent für Backenformen unterstützt Sie sowohl im Webshop als auch in unserem Offline-Shop.
- Perfekt abgestimmte Konfigurationsmöglichkeiten
- CAD-Daten unmittelbar nach der Konfiguration verfügbar
- Einfache und intuitive Bedienung
Ihre Vorteile zusammengefasst
- Funktionsfertige Backenformaufbauten aus präzisen Normteilen ab Lager lieferbar
- Stichmaß kompatibel zu den F-Platten
- Backen decken die gesamte Formlänge ab
- Optimale Kraftübertragung auf die Formbacken durch eine geschlossene Zuhalteplatte
- Kein Verkanten durch günstiges Längen-/Breitenverhältnis der Führung und der mittigen Schrägsäule
- Robustes und fertig abgestimmtes Führungssystem
- 3D-Daten stehen dem Konstrukteur sofort zur Verfügung