Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Stanzgestelle

Unsere Normalien für den Stanzwerkzeugbau sind innerhalb kürzester Zeit direkt ab Lager verfügbar.

Stanzgestelle

Hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau aus spannungsarm geglühtem Qualitätsstahl. Bewährte Standardgestelle in verbohrter als auch unverbohrter Ausführung, Präzisionsgestelle für erhöhte Genauigkeitsanforderungen sowie Zweisäulengestelle mit zwei linearen Führungseinheiten je nach Typ hinten, diagonal oder zentral angeordnet. Bei Meusburger sind alle Normalien für den Stanzwerkzeugbau direkt ab Lager verfügbar.

SV-Standardgestell

SV-Standardgestell

Unser bewährtes Standardgestell bieten wir in den Größen 156 x 156 bis 696 x 1396 mm an. Die Führungssäule kann dabei, je nach Anwendung, in die Kopf- oder die Grundplatte eingebaut werden.

Webshop

Mehr

SP-Präzisionsgestell

Bei unserem Präzisionsgestell ist die Führungssäule in der Zwischenplatte eingebaut, was eine optimale Aufnahme von Querkräften des Führungssystems gewährleistet. Es ist in den Größen 196 x 196 bis 496 x 696 mm lieferbar.

Webshop

Mehr

SP-Präzisionsgestell
SH-Zweisäulengestelle hinten

SH-Zweisäulengestelle hinten

  • Maximale Nutzfläche durch zwei lineare Führungseinheiten
  • Präzise Ausrichtkante für schnelle und einfache Weiterbearbeitung der Platten
  • Kombinierbar mit allen Führungselementen von Meusburger
  • Exakte Plattenbohrungen für passgenauen Einbau der Führungselemente

Webshop

SD-Zweisäulengestelle diagonal

  • Flexible Einsatzmöglichkeit der Gestelle durch diagonale Anordnung der Führungssäulen
  • Kombinierbar mit Kugel- und Gleitführungselementen
  • Entsprechen dem Meusburger Stichmaß der Stanzgestelle

Webshop

SD-Zweisäulengestelle diagonal
SZ-Zweisäulengestelle zentral

SZ-Zweisäulengestelle zentral

  • Maximale Nutzbreite durch optimierte Anordnung der Haltestücke
  • Kombinierbar mit Kugel- und Gleitführungselementen
  • Entsprechen dem Meusburger Stichmaß der Stanzgestelle

Webshop

P-Gestelle

Hochpräzise unverbohrte Stanzgestelle aus spannungsarm geglühtem Qualitätsstahl.

P-Standardgestell

P-Präzisionsgestell

P-Gestelle

SB-STANZBIEGEGESTELLE

Unser neu entwickeltes SB-Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in den Längen bis zu 596 mm und in den Typen SBH „Tunnelschnitt“ oder SBP „gefederte Führungsplatte“ ab Lager erhältlich.

Webshop

Mehr

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version