Die entscheidenden Vorteile des SP-Präzisionsgestells
Die Längenstaffelung der Führungssäulen ist in Richtung Werkzeugoberteil mit 10 mm und in Richtung Werkzeugunterteil mit 20 mm festgelegt, da der Hub zwischen Kopf- und Zwischenplatte im Normalfall weniger variiert, als zwischen Werkzeugober- und Unterteil.
Die Mittenflanschsäulen sind kombinierbar mit den Wälzführungs- und den verschiedenen Gleitführungsbuchsen.
Beide Längsabmessungen der Führungssäulen, gemessen von der Befestigungsebene, sind nahezu gleich lang. Dies maximiert den Vorteil einer kleinstmöglichen Säulendurchbiegung.
- Minimale Säulendurchbiegung
- Maximale Nutzbreite
- Einfache Plattenmontage
- Optimale Längen der Führungssäulen
Vorteile gegenüber SV-Standardgestell
Eignet sich besonders für Folgeverbundwerkzeuge mit erhöhten Genauigkeitsanforderungen, weil die Führungssäulen durch die Anschraubung auf der unteren Seite der Zwischenplatte absolut mittig befestigt sind.
Die Nutzfläche bei gleicher Werkzeugabmessung ist größer, da das Führungssystem kleiner dimensioniert ist.
Einfacher Zusammenbau eines Stanzwerkzeugs mit Mittenflanschsäulen, da zuerst die Zwischenplatte, in der die Führungssäulen befestigt sind, mit der Kopfplatte montiert wird. Anschließend wird das Werkzeugoberteil mit dem Werkzeugunterteil zusammengebaut.