Cuadro resumen
¿Conoce ya nuestra extensa gama de expulsores? Suministramos expulsores templados con o sin recubrimiento DLC, expulsores nitrurados con oxidación superficial, expulsores de HSS y noyos para mecanizar de distintos materiales; todos ellos disponibles en almacén.
En esta sección le presentamos nuestro catálogo de expulsores y noyos y detallamos los materiales y las variantes disponibles.
Configurador de expulsores
¡No pierda un segundo con el configurador de expulsores!
- Pedido inmediato de expulsores listos para instalar, sin necesidad de consultar antes su precio o disponibilidad
- Uso sencillo e intuitivo desde los catálogos digitales
- Datos CAD de los expulsores personalizados a su disposición de inmediato una vez configurados
Expulsores nitrurados con oxidación superficial
- Aptos para el moldeo por fundición a presión y por inyección
- Capa de óxido que reduce la fricción estática y de deslizamiento
- Elevada resistencia a la corrosión gracias a la oxidación superficial
- Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Expulsores con recubrimiento DLC
- Mayor resistencia a la corrosión y vida útil
- Intercambiabilidad garantizada gracias a las tolerancias precisas
- Aptos para el uso en salas blancas gracias a sus propiedades óptimas de funcionamiento en seco
- Menor desgaste gracias a unas mejores propiedades de deslizamiento
- No manchan las piezas de plástico
Expulsores HSS
- Aptos para altas temperaturas en el molde gracias a su elevada resistencia al calor
- Máxima durabilidad gracias a un desgaste mínimo y una gran dureza de ~ 64HRC
- Mayor vida útil en plásticos con una elevada proporción de fibra de vidrio
Expulsores inoxidables
- Concebidos para su uso en salas blancas
- Idóneos para transformar plásticos corrosivos
Expulsores con seguro antigiro
- Sección antigiro precisa para un posicionamiento exacto
- Sección antigiro incorporada en la cabeza que permite fabricar expulsores de perfiles a un coste más razonable
- Dos métodos antigiro diferentes con varias dimensiones disponibles de inmediato
Expulsores tubulares
- Expulsores tubulares templados en 1.2210
- Expulsores tubulares nitrurados en 1.2343
Expulsores tubulares sin escalón
La transición progresiva de la holgura al diámetro guía evita que se dañen expulsores y noyos. De esta forma el desgaste puede minimizarse, en especial para aplicaciones en las que debe salirse por completo del agujero guía.
Expulsores laminares
- Especialmente indicados para aperturas cortadas por hilo
- Disponibles con lámina extralarga para carreras de expulsión largas
- De precisión y listos para instalar de 2 o 4 radios con o sin lámina extralarga
- Con radios disponibles también con recubrimiento DLC
Expulsor con ventilación
- Ventilación rápida y controlada de la cavidad a través del expulsor
- Superficies de ventilación a lo largo de todo el vástago que permiten cortar el expulsor a medida
- Guiado óptimo del expulsor debido a la tolerancia g6 del vástago
Varias superficies de ventilación dispuestas a lo largo de todo el vástago del expulsor permiten ventilar la cavidad de forma rápida y controlada. Además, puede cortarse a la medida que desee.
Noyos
- Variedad de noyos en diferentes materiales
- Noyos para mecanizar con seguro antigiro E1786 y E1790 sin engrosamiento en el vástago
- Noyos no nitrurados E1742 para moldeo por fundición a presión (dureza de 45 - 48 HRC que los hace fáciles de mecanizar)
Noyos de cobre
Si el molde se somete a estrés térmico, los noyos de cobre proporcionan una rápida disipación del calor. Esta característica es de gran utilidad para enfriar los núcleos e insertos.
- Enfriamiento rápido y controlado de las piezas moldeadas gracias a su extraordinaria conductividad térmica
- Reducción del ciclo de inyección y magnífica calidad de las piezas mediante la distribución óptima de la temperatura
- Aleación de cobre sin berilio para una elevada resistencia