Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Innovativer Rollbieger für optimale Ergebnisse

Der exklusiv bei Meusburger erhältliche Rollbieger E 5690 reduziert dank der Rollreibung Ihre Nacharbeit auf ein Minimum! Darüber hinaus ist der Hub durch die frei gelagerte Rolle unbegrenzt.

Bei Biegeoperationen werden aufgrund der Gleitreibung zwischen Stempel und Blechstreifen oft unzureichende Oberflächengüten erzielt. Dies hat zur Folge, dass zusätzliche Bearbeitungsschritte ausgeführt werden müssen und somit Durchlaufzeiten und Kosten hoch sind.

Mit dem Rollbieger E 5690 findet zwischen Rollbieger und Blechstreifen eine Rollreibung statt, was zu einer deutlich besseren Oberflächengüte im Bereich der Biegung führt. Selbst weiche, beschichtete und lackierte Materialien können sehr gut umgeformt werden. Ein weiterer Vorteil ist die frei gelagerte Rolle, die einen unbegrenzten Hub ermöglicht.

Der Rollbieger ist mit Durchmessern von 3–10 mm und in Längen von 25–100 mm sofort ab Lager lieferbar, wobei die Länge einfach mittels Drahterodieren auf das gewünschte Maß gekürzt werden kann. Perfekt kombinieren lässt sich der Rollbieger mit dem Biegeeinsatz E 5692.

Zum Produkt

Rollbieger E 5690 in der Praxis

Durch den Einsatz des Rollbiegers konnte auf nachträgliches Polieren verzichtet werden.

Links: Produkt mithilfe des Rollbiegers gebogen
Rechts: Produkt auf konventionelle Art gebogen

Links: Produkt mithilfe des Rollbiegers gebogen
Rechts: Produkt auf konventionelle Art gebogen

Rollbieger E 5690 

  • Höchste Oberflächengüte im Biegebereich durch Rollreibung reduziert Folgeoperationen und ermöglicht höhere Hubgeschwindigkeiten
  • Sehr gute Umformbarkeit von weichen, beschichteten und lackierten Materialien
  • Ermöglicht Reparatur von verschlissenen Biegestempeln

Zum Produkt

Biegeeinsatz E 5692

  • Einbau des gehärteten Biegeeinsatzes ermöglicht Verwendung von preiswerten Trägermaterialien
  • Geeignet zum Testen von neuen Beschichtungen, da nur der Biegeeinsatz beschichtet werden muss
  • Preiswerte Reparatur, da nur der Biegeeinsatz getauscht wird

Zum Produkt

Montage

CAD-NULLPUNKT

CAD: CAD-Nullpunkt
EP: Eckpunkt

ROLLBIEGER IM STEMPEL POSITIONIEREN

CAD-Nullpunkt des Rollbiegers auf dem Eckpunkt platzieren.

KONTUR DRAHTERODIEREN

Kontur in den Stempel erodieren (G7-Toleranz).

ROLLBIEGER ABLÄNGEN

Rollbieger auf benötigte Länge mittels Drahterodieren ablängen (Rolle und Halter separat).

Halteklammer montieren

ROLLBIEGER EINKLEBEN

Rollbieger mit VBA 2M43 einkleben.

Darauf achten, dass die Halteklammer vollständig vom Stempel umgeben ist, ansonsten kann diese verloren gehen.


FAQ

Woher weiß ich, welche Größe ich verwenden soll?

Wählen Sie jene Größe, die dem Radius der Schulter des Originalwerkzeugs am nächsten kommt. Als nächstes wählen Sie die Länge des Rollbiegers oder Biegeeinsatzes und längen nach Bedarf ab. Achten Sie darauf, dass die Halteklammer im Rollbieger erhalten bleibt.

Muss die Rolle geschmiert werden?

Eine Schmierung ist optional. Der Erfahrung nach ist nach der Umstellung von Gleitreibung auf Rollreibung die Verwendung von Schmierung der nächstbeste Schritt zur weiteren Reduzierung von Reibung. Dies muss jedoch sowohl im Hinblick auf den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Schmierung als auch in Bezug auf Umweltaspekte abgewogen werden.

Wie kann ich mit diesen Einsätzen ein beschädigtes Werkzeug reparieren?

Am häufigsten treten Schäden im Biegebereich des Werkzeugs auf. Da dies der Bereich des Werkzeugs ist, der durch den Rollbieger und den Biegeeinsatz ersetzt werden kann, macht es keinen Unterschied, ob er beim Einbau neuwertig oder verschlissen ist.

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version