Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Werkzeuginnendrucksensoren: Single Wire vs. Coaxial
15.05.2020, Formenbau
Der Werkzeuginnendruck stellt einen wichtigen Parameter in der Prozessüberwachung beim Kunststoff-Spritzgießen dar. Im Sinne einer umfassenden Werkzeugüberwachung sind Drucksensoren daher nicht mehr wegzudenken. Die Verwendung von hochwertigen piezoelektrischen Sensoren unterstützt das Erreichen einer optimalen Prozessqualität und steigert die Teilequalität nachhaltig. Für die Ladungsübertragung stehen am Markt zwei unterschiedliche Technologien zur Verfügung: über Single Wire- und über Coaxial-Kabel. Wir zeigen Ihnen die wesentlichen Unterschiede und Eigenschaften dieser beiden Varianten auf.
Single Wire
Das Single Wire-Kabel verfügt über einen sehr kleinen Kabeldurchmesser. Dadurch kann es flexibel mit minimalen Biegeradien in Kabelkanäle und Bohrungen verlegt und beliebig gekürzt werden. Somit sind diese Kabel optimal für Werkzeuge mit beengten Platzverhältnissen geeignet. Bei der Single Wire-Technik erfolgt die Abschirmung vom Umfeld, wie beispielsweise anderen Spannungsquellen, durch das Werkzeug.
Coaxial
Das Coaxial-Kabel zeichnet sich, dank der Stahlummantelung, durch eine optimale Abschirmung gegenüber äußeren Signalen aus. Daher bietet sich der Einsatz von Werkzeuginnendrucksensoren mit Coaxial-Kabel bestens für Werkzeuge mit einer hohen Anzahl von elektrischen Komponenten, wie beispielsweise Heißkanalkomponenten oder Überwachungseinrichtungen, an. Diese Variante findet ebenso Verwendung, wenn die Kabelführung außerhalb des Werkzeuges erfolgt. Mit der Ausführung Mini Coaxial lassen sich mehrere Sensorsignale an einem Mehrkanalstecker bündeln.
Direkter Vergleich der beiden bei Meusburger erhältlichen Varianten für Mehrkanalstecker
Single Wire E 6760
Mini Coaxial E 6757
Signal
Kann bei zu geringer Abschirmung durch Signale von außen gestört werden (Rauschen)
Keine Störungen des Signals dank Abschirmung von Umwelteinflüssen durch Stahlummantelung
Kabellänge
Erhältlich in den Längen 2.000 und 5.000 mm; Kabel einfach und individuell ablängbar
Erhältlich in abgestuften Längen 200 bis 1.000 mm; nur mit Spezialwerkzeug ablängbar
Kabeldurchmesser
1,2 mm
1,9 mm
Flexibilität
Sehr flexibel aufgrund minimaler Biegeradien, jedoch Knickgefahr
Weniger flexibel als Single Wire-Kabel, jedoch sehr unempfindlich gegen Knicken
Montage
Montagefreundlich dank Schneidklemmkontakt am Mehrkanalstecker
Montagefreundlich dank Mini Coax Buchse am Mehrkanalstecker
Preis
Geringer als Mini Coaxial
Höher als Single Wire
Mehrkanalstecker
Mit dem Mehrkanalstecker E 6763 können die Signale von 4 bis zu 8 Werkzeuginnendrucksensoren mit minimalem Verkabelungsaufwand zusammengeführt werden. Die Mehrkanalstecker besitzen je nach Ausführung Schneidklemmkontakte für das Single Wire-Kabel (Ausführung S) und Mini Coax Buchsen für das Mini Coaxial-Kabel (Ausführung C). Die Werkzeugerkennung erfolgt mittels einem auf der Leiterplatte integrierten Chip und ermöglicht eine hohe Prozesssicherheit beim Werkzeugwechsel. Zusätzlich können mit der mitgelieferten Beschriftungsplakette die Sensordaten einfach gekennzeichnet werden.
Anschlussmöglichkeiten
Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten für direkte und indirekte Werkzeuginnendrucksensoren sind in den folgenden Abbildungen ersichtlich.
Anschlussmöglichkeiten Werkzeuginnendrucksensoren – direkt
Ergänzend zum bestehenden Sortiment an Werkzeuginnendrucksensoren bietet Meusburger ab sofort die Single Wire- und Mini Coaxial-Kabel sowie die passenden Mehrkanalstecker direkt ab Lager an. Für die effiziente Werkzeugkonstruktion stehen die CAD-Daten für den Mehrkanalstecker inklusive Einbauräumen sofort zur Verfügung.
Mini Coaxial und Single Wire-Kabel mit Mehrkanalstecker
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen