Bezeichnung nach
DIN: | 40 CrMnNiMo 8-6-4 |
AFNOR: | 40 CMND 8 |
UNI: | - |
AISI: | ≈ P20 + Ni |
Richtanalyse:
C | 0.40 |
Mn | 1.50 |
Cr | 1.90 |
Mo | 0.20 |
Ni | 1.10 |
Si
| 0.30 |
Festigkeit:
280 - 325 HB
(≈ 950 - 1100 N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:
33.5 W/m K
Charakter:
schwefelarmer Werkzeugstahl, der im vergüteten Zustand geliefert wird; durch den Ni-Gehalt gleichmäßige Festigkeit bei größten Abmessungen
Verwendung:
große Formplatten mit tiefen Kavitäten, Formen für Stoßfänger, Armaturentafeln, Formrahmen
Bearbeitung durch
sehr gut möglich:
Polieren, erodieren, nitrieren, ätzen
geeignet:
Hartverchromen
Wärmebehandlung:
bereits vorvergütet, im Allgemeinen keine Wärmebehandlung erforderlich
Weichglühen:
710 bis 740 °C ca. 2 bis 5 Stunden; geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C bis 600 °C weitere Abkühlung in Luft, max. 235 HB
Härten:
840 bis 870 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abkühlen in Öl/Warmbad/Luft 180 bis 220 °C
erzielbare Härte: 53 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke; zweimaliges Anlassen ist zu empfehlen
Anlassschaubild:
Zur Übersicht für den Formenbau
Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau