Bezeichnung nach:
DIN: | X 40 CrMoV 5-1 |
AFNOR: | Z 40 CDV 5 |
UNI: | X 40 CrMoV 5-1 KU |
AISI: | H13 / H13 ESR |
Richtanalyse:
C | 0.40 |
Si | 1.00 |
Cr | 5.30 |
Mo | 1.40 |
V | 1.00 |
Festigkeit:
max. 230 HB
(≈ max. 780 N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C: 26 W/ m K
Charakter:
hochlegierter Warmarbeitsstahl, hohe Warmfestigkeit, hoher Warmverschleißwiderstand, gute Zähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Warmrissunempfindlichkeit, nur bedingt wasserkühlbar; bei sehr hohen Anforderungen als *ESU (Elektroschlacke umgeschmolzen) lieferbar
Verwendung:
Standardwerkstoff für Warmarbeitswerkzeuge, Strangpresswerkzeuge, Gesenke, Werkzeuge für die Kunststoffverarbeitung
Bearbeitung durch
möglich:
Polieren, ätzen, erodieren, nitrieren
Hartverchromen » bei Sonderfällen
Wärmebehandlung:
Weichglühen:
750 bis 800 °C, ca. 4 bis 5 Stunden geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C weitere Abkühlung in Luft, max. 230 HB
Härten:
1020 bis 1060 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abschrecken in Wasser/Öl
erzielbare Härte: 54 HRC
Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke
Technik Tipp:
- korrosionsempfindlich; während der Bearbeitung auf durchgehenden Korrosionsschutz achten (speziell beim Drahterodieren)
- 1.2344 ESU ist für Hochglanzpolituren sehr gut geeignet