Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Spannungen reduzieren

Unser ausgewähltes Sortiment ermöglicht für nahezu jeden Anwendungsfall das passende Material.

1.2083 / 1.2083 ESU Durchhärterstahl

Bezeichnung nach

DIN:X 40 Cr 14
AFNOR:Z 40 C 14
UNI:-
AISI:420 / 420 ESR

Richtanalyse:

C0.40
Si0.40
Mn0.30
Cr13.00

Festigkeit:

max. 240 HB
(≈ max. 800 N/mm²)

Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:

18 W/m K


Charakter:

korrosionsarmer, hochlegierter, verzugsarmer Durchhärterstahl mit besten Eigenschaften zum Hochglanzpolieren, sowie gute Fotoätzbarkeit, gute Zerspanbarkeit, hohe Verschleißfestigkeit und hohe Maßbeständigkeit

Verwendung:

Formplatten und Einsätze zur Verarbeitung von chemisch aggressiven Kunststoffen; durch hervorragende Polierbarkeit geeignet für optische und medizinische Produkte


Bearbeitung durch

Polieren:
kann im weichgeglühten und im gehärtetem Zustand poliert werden; gutes Vorarbeiten der Oberflächen für eine gute Politur maßgebend

Ätzen:
gute Fotoätzbarkeit (Narben)

Erodieren:
im gehärteten und angelassenen Zustand, nochmals ca. 20°C unter der letzten Anlasstemperatur entspannen
nicht üblich:

Nitrieren, hartverchromen


Wärmebehandlung:

Weichglühen:
750°C bis 800°C ca. 2 bis 5 Stunden
geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10°C bis 20°C pro Stunde bis ca. 650°C; weitere Abkühlung in Luft, max. 200 HB


Härten:

1000 bis 1050 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abschrecken in Öl/Druckgas/Warmbad
erzielbare Härte: 53 - 56 HRC


Anlassen:

langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten;
Mindesthaltezeit im Ofen: 2 Stunden pro 20 mm Werkstückdicke;
zweimaliges Anlassen ist zu empfehlen

Anlassschaubild:



Technik Tipp
  • Kaltarbeitsstahl
  • muss nach dem Härten mehrmals angelassen werden (max. 52HRC). Die Forderung nach “max. Härte” endet oft im Materialbruch
  • Formtemperatur max. 200°C
  • Korrosionshemmend erst nach dem Härten
  • Die ESU-Güte gewährleistet eine außerordentlich reine und homogene Gefügestruktur.

Zur Übersicht für den Formenbau Zur Übersicht für den Stanzwerkzeugbau

1.2083 Im Webshop verfügbar als:
1.2083 ESU Im Webshop verfügbar als:
Datenblatt 1.2083 / 1.2083 ESU

PDF öffnen

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Poster

Materialqualitäten Poster

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version