Vorteile bei der Verwendung von standardisierten Schiebern
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_KRE_Schiebersystem-3_MS.jpg)
- Kostenreduktion und Zeiteinsparung bei der Konstruktion und Fertigung
- Schnelle Verfügbarkeit, speziell auch bei Ersatz- und Verschleißteilen
- Der Konstrukteur kann Komponenten wählen, die perfekt auf einander abgestimmt sind – Fertigungszeichnungen sind nicht notwendig, da Abmessungen und Toleranzen bereits angegeben sind.
- CAD-Daten inklusive Einbauräume stehen sofort zur Verfügung.
Die verschiedenen Schieber bei Meusburger
Hohe Qualität und ab Lager verfügbar – das zeichnet unsere Schieber aus. Entdecken Sie unser umfangreiches Normaliensortiment und finden Sie die Schieber, die zu Ihren Projekten passenden.
Unsere Schieber – eine Übersicht
Bei einer großen Auswahl kann man schon einmal den Überblick verlieren. Aus diesem Grund haben wir für Sie eine Übersicht erstellt. Hier können Sie beispielsweise auf einen Blick herausfinden welche Schieber spezielle Beschichtungen der Gleitflächen haben, wie groß die Schieberfläche ist oder auch die maximalen Hub-Werte.
Auswerfer für Hinterschnitt-Entformung
Hier finden Sie unser Sortiment für das Entformen von Hinterschnitten sowie eine übersichtliche Auswahlhilfe für Schrägauswerfer.
Übersicht Schrägauswerfer
Die Schrägauswerfer Übersicht gibt einen schnellen Überblick. Die Einbaubeispiele zeigen die Unterschiede der mechanischen Funktionen im direkten Vergleich zueinander. Die Maße zeigen dem Anwender schnell, welche Varianten für sein aktuelles Hinterschnitt-Problem als Standard bei Meusburger verfügbar sind. Darüber hinaus sieht der Kunde auch gleich, welche Schrägauswerfer-Komponenten miteinander kombiniert werden können.
Zubehörteile für Schieber
Entdecken Sie unser ausgewähltes Sortiment an Zubehörteilen für Schieber.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E3132_INT.png)
Führungselemente
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment – hier finden Sie die passenden Bauteile.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1030_INT.png)
Schrägbolzen / Schrägsäulenhalter
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an verschiedenen Durchmessern vonØ6 bis zu Ø40 und zudem stehen Ihnen Längen bis zu 440 mm zur Verfügung.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E3024_INT.png)
Schließkeile und Druckplatten
Hier finden Sie Varianten vom Rohling bis zum einbaufertigen Schließkeil. Unsere Druckplatten für Wartungen und Reparaturen sind sofort ab Lager für Sie verfügbar.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_E3050-TYP-A_INT.png)
Schiebersicherung
Hier finden Sie passende Produkte für kleine und große Schieber mit optimal abgstimmten Haltekräften für maximale Lebensdauer bei geringstmöglichem Verschleiß.