Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Zeitversetztes Öffnen der Anschnitte mit Nadelverschlussdüsen der Baureihe smartFILL
Nadelverschluss smartFILL
Mit unseren Nadelverschlusssystemen der Baureihe smartFILL können in der Einspritzphase einzelne Anschnitte zu unterschiedlichen Zeitpunkten geöffnet und geschlossen werden. Die Betätigung der Verschlussnadeln unserer Systeme erfolgt wahlweise hydraulisch oder pneumatisch. Wegen der Kompressibilität von Luft empfehlen wir für das Kaskadenspritzgießen den Einsatz hydraulisch betätigter Systeme, um einen exakten Schaltpunkt für das Öffnen der Anschnitte zu erzielen.
Lange Fließwege ohne Bindenaht
Um große oder lange Formteile zu füllen, ist es erforderlich, den Artikel mehrfach anzuspritzen. Beim gleichzeitigen Öffnen der Anschnitte entsteht zwangsläufig zwischen den Anspritzpunkten im Formteil eine Bindenaht, die sowohl optisch als auch mechanisch eine Schwachstelle für das Produkt darstellt. Durch die zeitlich gesteuerte Nadelbewegung unserer Nadelverschlussdüsen smartFILL lassen sich Bindenähte vermeiden. Dazu wird der Anschnitt erst geöffnet, nachdem er von der Kunststoffschmelze überströmt wurde. Die Schmelzefront wird so stetig ohne Zusammenflüsse bis an das Ende der Kavität getrieben.
Lösung für weitere Anforderungen im Spritzgießprozess
Große, dünnwandige Produkte realisierbar
Reduzierung von Einfallstellen
Keine Bindenaht bzw. ein Verschieben der Bindenaht bei Mehrfachanspritzung
Präzises Füllen von Teilen mit unterschiedlichen Schussgewichten mittels Familienwerkzeugen
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen