Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Standardisierte Komponenten für die Streifenführung
28.07.2022, Stanzwerkzeugbau
Viele Komponenten innerhalb eines Stanzwerkzeuges werden oft in kleinen Stückzahlen aufwändig und teuer hergestellt – so beispielsweise auch die Streifenführung. Der Einsatz von standardisierten Bauteilen bietet sich hier somit an. Die Vorteile sind die sofortige Verfügbarkeit, die Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Streifenführungen innerhalb des Stanzwerkzeuges sowie die bereitgestellten CAD-Daten für die Konstruktion. Im folgenden Artikel werden die verschiedenen Lösungen bei Meusburger bezüglich Streifenführungen genauer unter die Lupe genommen.
Gefederte Streifenführung rund E 5632
Die gefederte Streifenführung mit Bund ist für unterschiedliche Streifenstärken verwendbar und dank der gehärteten Ausführung bestens gegen Verschleiß geschützt. Für Werkzeuge mit begrenztem Einbauraum kann ab einem Durchmesser von 10 mm die Feder platzsparend in der dafür vorgesehenen Bohrung verbaut werden.
Einbaubeispiel gefederte Streifenführung rund
Gefederte Streifenführung eckig E 5634
Die eckige Streifenführung wird hauptsächlich dann verwendet, wenn seitliche Ausstanzungen vorhanden sind und dadurch zu wenig Auflagefläche zur Verfügung steht. Aufgrund der intelligenten Konstruktion ist es möglich, diese Streifenführung direkt von der Bearbeitungsebene aus zu montieren. Dank der mittig platzierten Schulterpassschraube wird nur ein geringer Einbauraum innerhalb des Stanzwerkzeuges benötigt. Zudem bestimmt die Länge der Schulterpassschraube den Federweg der Streifenführung. Die symmetrische Bauweise ermöglicht den beidseitigen Einsatz der eckigen Streifenführung.
Einbaubeispiel gefederte Streifenführung eckig
Im folgenden Einbauspiel wird dargestellt, dass sich die eckige Streifenführung optimal für seitliche Ausstanzungen eignet. Außerdem wird ein weiterer Vorteil durch den Einsatz von standardisierten Komponenten aufgezeigt: Die unterschiedlichen Streifenführungen sind optimal aufeinander abgestimmt und können somit innerhalb des Stanzwerkzeuges beliebig kombiniert werden.
Optimal für Streifen mit seitlichen Ausstanzungen
Gefederte Streifenführung eckig
Streifenführungsleiste E 5636
Die Streifenführungsleiste wird grundsätzlich in Kombination mit einem Streifenheber verwendet. Dank der Verschraubung von oben lässt sie sich direkt von der Bearbeitungsebene aus einbauen. Die gehärtete Ausführung gewährleistet besten Verschleißschutz und die integrierten Einlaufschrägen ermöglichen ein sicheres Einfahren des Stanzstreifens. Außerdem ist die E 5636 dank der symmetrischen Bauweise beidseitig einsetzbar.
Streifenführungsleiste E 5636 mit Streifenheber rund E 5640
Streifenheber rund E 5640 mit Bund
Dieser eignet sich durch die Ausführungen mit kleinen Durchmessern für Werkzeuge mit begrenztem Einbauraum. Die integrierte Startbohrung ermöglicht das Einbringen einer Freibohrung für einen Sucherstift. Ebenso sind die Längen des Streifenhebers mit Bund auf die Streifenführung mit Bund abgestimmt. Somit können die Bauteile kombiniert eingesetzt werden.
Streifenheber eckig E 5644
Die große Auflagefläche des eckigen Streifenhebers gewährleistet ein prozesssicheres Abheben und Vorschieben des Blechstreifens, auch bei größeren Ausstanzungen. Zum Einbringen einer Freibohrung für einen Sucherstift ist auch hier eine Startbohrung integriert. Sämtliche Funktionsmaße sind auf die jeweiligen Plattenstärken abgestimmt.
Streifenheber eckig
Streifenpositionierer eckig, gefedert E 5654
Der Streifenpositionierer, der entweder beidseitig gefedert für die Zentrierung oder einseitig starr um 90° gedreht für den Bezug auf der Außenkante verwendet werden kann, ist direkt ab Lager in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.
Ihre Vorteile:
Abgestimmt auf die Plattenstärken
Platzsparender Einbau dank versenkter Feder
In gehärteter Ausführung und in engen Toleranzen gefertigt
Streifenpositionierer eckig, gefedert E 5654
Beidseitig gefedert: Streifen zentriert
Einseitig starr: Streifen über Außenkante positioniert
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen