Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Neu im Programm bei Meusburger sind konfigurierbare Schneidbuchsen passend zu den abgesetzten Schneidstempeln mit Kontur. Die Buchsen sind in fünf Standardkonturen erhältlich, wobei die drahterodierten Innenmaße in Schritten von 0,01 mm wählbar sind.
Zahlreiche Möglichkeiten
Dank dem Schneidelemente-Konfigurator von Meusburger können Kunden ihre individuell konfigurierte Schneidbuchse unkompliziert auswählen – und das bereits ab einem Stück. Die Schneidbuchsen nach DIN ISO 8977 sind mit und ohne Bund in den fünf folgenden Konturen verfügbar: rund, Langloch, Rechteck, Sechseck und rundflach. Die Schneidenmaße sind in Schritten von 0,01 mm frei wählbar und mit einer Tolerierung von +0,01/+0 mm präziser, als die Norm vorgibt. Die Symmetrie der Kontur liegt innerhalb von 0,01 mm. Bei den konfigurierten Schneidbuchsen von Meusburger stehen zahlreiche Außendurchmesser und Längen zur Verfügung, unter anderem auch Längen wie 28 und 35 mm. Zusätzlich kann die Verdrehsicherung bei der Variante ohne Bund in variabler Länge nach Kundenwunsch ausgeführt werden. Hier kann entweder zwischen 0° oder 90° gewählt werden. Ebenso ist eine Verdrehsicherung auch über die gesamte Länge der Schneidbuchse möglich.
Zeitersparnis dank Konfigurator
Ein großer Vorteil ist, dass nach der Konfiguration des Schneidstempels und der Eingabe des Schneidspalts die Abmaße der Buchse automatisch berechnet und vorgeschlagen werden. Die Auswahl funktioniert also nicht nur einfach und schnell, es wird zudem das Risiko von Eingabefehlern minimiert. Im Anschluss an die Konfiguration können die individuellen CAD-Daten in allen gängigen Formaten heruntergeladen werden. Kunden profitieren obendrauf von kürzesten Lieferzeiten, da die Schneidbuchsen bei Meusburger im Haus gefertigt werden.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen