Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Bewährte und zuverlässige Klinkenzüge – jetzt mit DLC-Beschichtung
20.12.2016, Formenbau
Ab sofort sind die Schaltelemente des E 1820 Flachklinkenzugs und des E 1840 Rundklinkenzugs von Meusburger DLC-beschichtet. Dies ermöglicht eine noch höhere Lebensdauer. Zudem weisen die Klinkenzüge dadurch beste Trockenlaufeigenschaften auf und können auch in der Reinraumtechnik eingesetzt werden.
Die hochwertigen Klinkenzüge dienen zur Steuerung und sicheren Verriegelung der schwimmenden Platte bei Dreiplattenwerkzeugen. Der kompakte Flachklinkenzug E 1820 bietet durch die stabilen, großflächigen Klinken eine optimale Kraftübertragung. Mit der DLC-Beschichtung der Schaltelemente ist der Meusburger Flachklinkenzug noch langlebiger. Außerdem wird ein genaues Schalten dank präziser Steuerkurven garantiert. Zudem ermöglicht die integrierte Anschlagdämpfung einen werkzeugschonenden und leisen Betrieb. Der Meusburger Rundklinkenzug E 1840 ist die optimale Lösung, wenn keine überstehenden Anbauteile am Formaufbau gefordert sind. Die Fertigung des Einbauraumes für den Rundklinkenzug kann einfach aus einer Bearbeitungsrichtung erfolgen. Durch die DLC-Beschichtung der Schaltelemente und des Brückenteils ist der Rundklinkenzug nun auch in der Reinraumtechnik einsetzbar. Des Weiteren wird durch die Beschichtung der Verschleiß reduziert. Die Auswahl der Meusburger Klinkenzüge erfolgt ganz einfach, mit nur wenigen Klicks, im Online-Shop. Hier können die notwendigen Parameter für die Klinkenzüge eingegeben und diese anschließend einbaufertig in das gewünschte CAD-Programm exportiert werden. Wie gewohnt sind die Bauteile sofort ab Lager lieferbar.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen