Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Material 1.2738 TSHH ab sofort ab Lager erhältlich
Veröffentlicht am: 04.06.2020
Speziell bei Spritzgießwerkzeugen mit moderaten Schusszahlen wird die Verkürzung der Durchlaufzeit und die Kostenoptimierung immer wichtiger. Außerdem wird oft eine makellose Oberfläche bei den Spritzgießbauteilen vorausgesetzt. Der Stahl 1.2738 TSHH hat sich für diesen Zweck am Markt längst durchgesetzt. Besonders im Automotive-Bereich, aber auch im Bereich der Konsumgüter findet dieser Stahl Verwendung. Wir bieten ab sofort Formplatten und Normplatten in der Materialqualität 1.2738 TSHH ab Lager an.
Eigenschaften und Verwendung
Oftmals sind die Formenstähle auf die mit dem Kunststoff in Kontakt stehende Kavität konzipiert. Die für die konstruktive Formauslegung wichtigen Stahleigenschaften treten dabei häufig in den Hintergrund. Der modifizierte und vergütete Kunststoff-Formenstahl 1.2738 TSHH deckt hier beide Anforderungen ausgezeichnet ab: Er bietet zum einen gute Polierbarkeit bzw. beste Narbbarkeit und zum anderen besitzt er eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie einen hohen Verschleißwiderstand. Speziell bei Formplatten ohne Dimensionseinschränkungen, tiefen Kavitäten, hohen Kernbeanspruchungen sowie höchsten Oberflächenansprüchen eignet sich dieses Material optimal.
Die Abbildung zeigt ein Beispiel einer Platte in Material 1.2738 TSHH mit einer tiefen Lasertexturierung.
Im direkten Vergleich zu den Materialqualitäten 1.2311 und 1.2738 zeichnet sich der 1.2738 TSHH durch folgende Eigenschaften aus:
höhere Härte über den gesamten Querschnitt, auch bei dicken Platten
Narbsicherheit, auch bei empfindlichen Oberflächendesigns
höhere Polierfähigkeit
höhere Wärmeleitfähigkeit
verbesserte Schweißbarkeit
Da der Stahl bereits im vergüteten Zustand mit einer Festigkeit von 1.200 N/mm² (≈ 38 HRC) geliefert wird, ist im Allgemeinen keine weitere Wärmebehandlung mehr notwendig. Somit ist eine erhebliche Zeit- und Kostenoptimierung bei der Durchlaufzeit bzw. Fertigung erzielbar.
ab Lager lieferbar
Wir bieten ab sofort ein umfangreiches Programm an Formplatten und P-Normplatten in den Größen von 156 246 bis 496 996 und in den Stärken von 56 bis 136 mm ab Lager an.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen