Eine standardisierte Farbtabelle für die 3D-CAD-Konstruktion im Werkzeug- und Formenbau erstellen? Die Zusammenarbeit mit dem VDWF und verschiedenen Kooperationspartnern hat dies ermöglicht. Dafür wurden über 70 Varianten an Farbtabellen zusammengeführt. Durch die definierten Farben können Toleranzen nicht nur eindeutig gekennzeichnet, sondern in allen gängigen CAM-Systemen auch erkannt und abgeleitet werden. Der Download erfolgt einfach über unsere Website.
Vorteile im Überblick:
- Toleranzen können durch definierte Farben eindeutig gekennzeichnet werden.
- Automatische Ableitung der geforderten Toleranzen durch Farberkennung in allen gängigen CAM-Systemen.
- Ableitungen von 2D–Zeichnungen sind nicht mehr nötig.
- Eine papierlose Fertigung wird ermöglicht.
- Die Austauschbarkeit von Modellen für die Fertigung an anderen Standorten (weltweit) bzw. verschiedener Firmen ist möglich.
- Gewindearten sind durch Farben definiert (z.B. RGB 255|255|0 = metrisches Gewinde, RGB 211|45|96 = Zollgewinde usw.).
Zur Newsübersicht