Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Brida de elevación VDI 3366

E 1282

Selección de productos

Tipo
E 1200/.. x ..
max. kg kg
b
l
b1
h1
l2
l3
l4
l5
M
R1
R2
d1
N.° Precio/unidad Cantidad
Tipo A E 1200/ 8 x 25 320 20 80 6 6 20 10 44 M 8 10 6 16 E 1282/  16 21,60 €
Tipo A E 1200/10 x 30 630 25 90 8 8 25 10 47 M10 12 8 20 E 1282/  20 23,70 €
Tipo A E 1200/12 x 40 1.250 35 100 10 8 30 12 50 M12 15 10 25 E 1282/  25 30,60 €
Tipo A E 1200/16 x 45 2.000 40 120 10 10 32 16 62 M16 15 10 32 E 1282/  32 32,70 €
Tipo A E 1200/20 x 60 3.200 50 140 12 10 40 18 72 M20 20 12,5 40 E 1282/  40 45,90 €
Tipo A E 1200/24 x 70 5.000 60 160 14 12 45 22 81 M24 20 12,5 50 E 1282/  50 66,00 €
Tipo B E 1200/20 x 90 8.000 80 200 40 16 12 50 20 98 M20 25 15 63 E 1282/  63 145,00 €
Tipo B E 1200/24 x 120 12.500 100 250 50 18 15 65 25 125 M24 35 20 80 E 1282/  80 215,00 €
Tipo B E 1200/30 x 140 20.000 120 300 60 20 15 80 30 155 M30 40 25 100 E 1282/100 394,00 €

Información del producto

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Recomendaciones de productos

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual