Materiales para matricería
Metal duro
![](/ES/ES/media/IMG_PRO_F-S-NE-Erodierblock-Startloecher_INM.jpg)
Tenemos su bloque para erosión en almacén
A la hora de fabricar y mantener sus utillajes, tenga en cuenta la rápida capacidad de respuesta de Meusburger. Se beneficiará además de otras ventajas:
- En las dimensiones más habituales, recocido o templado, revenido al menos tres veces
- Sometido a tratamiento subcero en función de los requisitos del material
- Con indicación de la dirección del laminado
- Con agujeros de inicio a su elección
- Disponibilidad del 100 % en almacén
Bloques para erosión con agujero de inicio
En los configuradores de nuestros catálogos digitales puede especificar si desea que les hagamos agujeros de 1 mm de diámetro a sus bloques para erosión para facilitar el enhebrado. Dado que podemos incorporarlos donde usted los necesite, cuenta con un amplio margen para definir los contornos de erosión. A excepción de en los materiales CF-H25S+ y CF-H40S+ (metal duro), todos los bloques, ya sean estabilizados o templados, pueden suministrarse con agujeros de inicio dispuestos como le convenga. De esta forma, se ahorra su costoso taladrado para la electroerosión por hilo.
![](/ES/ES/media/IMG_PRO_Erodierblock-Startloch_IN.jpg)
![](/ES/ES/media/IMG_PRO_S-Erodierblock-mit-Gewinde_IN.jpg)
Bloques para erosión ahora con rosca opcional
Para que el atornillado de sus punzones con contorno sea aún más eficaz, aparte de agujeros de inicio, también podemos incorporar roscas a nuestros bloques para erosión ya templados en función de sus necesidades.Espesores a medida
En Meusburger puede también adquirir bloques para erosión con espesores especiales. Si entre la variedad de espesores que ofrecemos no encuentra el espesor que busca, no tiene más que indicarlo a través de los catálogos digitales. Es muy fácil: haga clic en el bloque EDM de su carrito para abrir una ventana emergente en la que puede especificar que desea un espesor distinto —excepto para bloques para erosión de metal duro. Podrá incluso añadir comentarios en el albarán o las etiquetas de entrega.
![](/ES/ES/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-3344PM_INT.png)