Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Für die synchrone Ansteuerung von Etagenwerkzeugen bietet Meusburger den stabilen und präzisen Etagenantrieb E 8630 in zwei kompakten Baugrößen. Die beiden Varianten in Modul 3 beziehungsweise Modul 4 stehen für höchste Präzision und Qualität. Das geschlossene Gehäuse sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit.
Mehr Effizienz und Präzision in der Produktion
Mit Etagenwerkzeugen wird die Produktion effizienter. Im Vergleich zu klassischen Werkzeugen, können mit diesen in nur einem Spritzzyklus auf zwei Etagen doppelt so viele Teile erzeugt werden. Dabei bleibt die Schließkraft des Werkzeuges dieselbe. Der Normalienhersteller Meusburger bietet hierfür den Etagenantrieb E 8630. Das Neuprodukt aus der Kategorie Entformen steht auch für höchste Präzision, denn die Baugruppe ist mit geschliffenen und induktiv gehärteten Zahnstangen sowie Zahnrädern ausgestattet. Diese sind mit einer Länge von 800 bis 1200 mm und in Modul 3 beziehungsweise Modul 4 erhältlich. Dank dieser kleinen Zahngröße wird ein genauer Synchronlauf erzielt.
Höchster Stabilität und Lebensdauer in kompakter Form
Das geschlossene Gehäuse garantiert höchste Stabilität und mehr Sicherheit für den Anwender. Einen weiteren Vorteil bietet die DLC-Beschichtung der kraftaufnehmenden Gleitplatte. Dadurch wird der Verschleiß verglichen zu herkömmlichen Varianten reduziert und die Lebensdauer verlängert. Bei der Baugröße wurde darauf geachtet, dass die Produktneuheit möglichst kompakt bleibt. So kann sie auch in Spritzgießmaschinen mit geringem Holmabstand zum Einsatz kommen. Die Montage an sich gestaltet sich einfach und kann positionsgenau durchgeführt werden. Diese erfolgt entweder über vorgefräste Taschen oder über Stiftbohrungen.
Mit wenigen Klicks zur passenden Variante
Für eine einfache und schnelle Auswahl des passenden Antriebes stehen Tabellen und weitere Informationen im Webshop bereit. Zu beachten sind beispielsweise die maximale Belastung sowie die Einsatztemperatur. Mit nur wenigen Klicks kann das entsprechende Produkt zusammengestellt sowie die 3D Daten generiert und heruntergeladen werden.
Wie gewohnt ist der Etagenantrieb bei Meusburger direkt ab Lager lieferbar. Ab Juni steht auf dem firmeneigenen YouTube-Kanal in einem sogenannten TechnikTipp weitere Informationen über die Vorteile dieses Produkts zur Verfügung.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen