Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Das Führungssystem ist eines der wichtigsten Bestandteile eines einwandfrei funktionierenden Stanzwerkzeuges. Meusburger bietet hier ein umfangreiches und systematisches Sortiment an Wälz- und Gleitführungen für unterschiedliche Anforderungen. Neben zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten zwischen Führungssäule und -buchse sind die Führungen nach DIN/ISO kompatibel und optimal auf die Meusburger Normgestelle abgestimmt.
Je nach Anwendungsfall: Wälz- oder Gleitführungen
Wälzführungen
Die Wälzführungen sorgen für höchste Führungsgeschwindigkeiten und hohe Stabilität dank geringer Rollreibung und vorgespannter Wälzkörper. Diese sind je nach Führungsdurchmesser zwischen 4 und 15 µm vorgespannt. Meusburger bietet sowohl Kugel- als auch Rollenführung an. Der wesentliche Unterschied liegt hier bei der Auflagefläche des Wälzkörpers.
Gleitführungen
Dank der großen Auflagefläche von Gleitführungsbuchsen sind maximale Querkräfte übertragbar.
Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten
Neben der Standardführung bietet Meusburger auch spezielle Führungssysteme: für kleine Einbauräume, für die Modultechnik sowie für den Großwerkzeugbau. Eine Übersicht der jeweiligen Führungselemente ist in den folgenden Abbildungen zu sehen.
Übersicht Standardführung
Übersicht Kompaktführung
Übersicht Modulführung
Übersicht Führung Großwerkzeuge
Führungen kompatibel nach DIN/ISO
Aufgrund der Kompatibilität der Führungssäulen und -buchsen nach DIN/ISO können diese untereinander einfach ausgetauscht werden. Dies führt zu einem maximalen Maß an Flexibilität bei der Auslegung des Führungssystems je nach Anwendungsfall.
Optimal abgestimmte Komponenten und Zubehör
Die Einbaumaße der Führungselemente wurden perfekt auf die Normgestelle von Meusburger abgestimmt. Somit ist eine durchgängige Standardisierung der Stanzgestelle garantiert. Zum Sortiment an Zubehör gehören Elemente zur Käfigpositionierung, Säulen- und Führungslager sowie Bauteile zur Säulen- und Buchsenbefestigung.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen