![](/DE/AT/media/IMG_PRO_Verdrehsicherung_IN.jpg)
Das systematisch aufgebaute Stichmaß von Meusburger bietet vom kleinsten bis zum größten Stanzgestell eine vollkommene Durchgängigkeit.
Für die Verdrehsicherung sind zwei Führungsbohrungen symmetrisch versetzt, wodurch der Säuleneinbau in der Kopf- oder Grundplatte erfolgen kann. Die Kennzeichnung der versetzten Führungsbohrungen mit einem gefrästen Pfeil gewährleistet das richtige Aufspannen der Normplatten für die weitere Bearbeitung. Durch die platzsparende Befestigung der Führungselemente wird die nutzbare Fläche im Stanzgestell maximiert. Dennoch können an den Plattenecken Verschraubungen oder Distanzstücke individuell angebracht werden.
Alle Stichmaße der Meusburger Stanzgestelle sind nach demselben Prinzip aufgebaut. So kann der Konstrukteur mit standardisierten Maßen arbeiten und damit viel Zeit sparen.