Das unüberschaubare Angebot an Wendeplatten bzw. Werkzeugträgern am Markt erschweren es Anwendern, die passende Auswahl zu treffen. Meusburger hat ein perfekt auf den Werkzeug- und Formenbau abgestimmtes Sortiment an Wendeschneidplatten-Werkzeugen zusammengestellt. Das einfache Bestellverfahren spart Zeit und Geld.
Wendeschneidplatten Eckfräser 90°, Hochvorschub- und Rundplattenfräser
Mit den WP 90° Eckfräsern wird ein weicher Schnitt mit hoher Laufruhe erzielt. Die extrem positive Stellung der Wendeplatte sorgt dabei für eine verringerte Schnittkraft, einen verbesserten Spanfluss und höhere Oberflächenqualitäten. Die WP Hochvorschubfräser eignen sich für höchste Vorschübe und maximales Zeitspanvolumen. Durch die optimierten Spanräume wird eine sehr gute Spanausbringung erreicht. WP Rundplattenfräser bieten maximale Stabilität bei hohen Vorschüben. Alle diese Fräser sind sowohl als Aufsteckfräser als auch mit Stahlschaft und Einschraubgewinde erhältlich.
Wendeschneidplatten 3D-Vollradius- und Torusfräser
Speziell für komplexe Geometrien bieten sich die WP 3D-Vollradius und Torusfräser von Meusburger an. Dabei erfüllen diese hohe Anforderungskriterien wie: maximale Steifigkeit und Vibrationsdämpfung sowie höchste Rundlaufgenauigkeit, Wuchtgüte und hochpräziser Plattensitz. Es kann je nach Werkzeugaufnahme zwischen den Ausführungen VHM-Schaft, Stahlschaft oder mit Einschraubgewinde gewählt werden.
Wendeschneidplatten Vollbohrer
Die WP Vollbohrer von Meusburger zeichnen sich durch höchste Vorschübe und hohe Prozesssicherheit aus. Sie besitzen 4 Schneidkanten pro Wendeplatte und ermöglichen somit ein gutes Anbohrverhalten. Im Angebot finden sich 2 unterschiedliche Längen mit 3xd und 5xd.
Bestellen leicht gemacht
Im ersten Schritt wird, je nach Anwendungsgebiet, das Werkzeugsystem gewählt. Anschließend erfolgt die Auswahl des Werkzeugträgers mit dem passenden Durchmesser entsprechend der Werkzeugaufnahme. Die Plattengröße kann nun abhängig vom Werkzeugträger einfach in der Tabelle ermittelt werden. Mit Hilfe der Übersichtstabelle wird anhand der Bearbeitungsart und dem zu bearbeitenden Material einfach die optimale Wendeplatte ausgewählt.
Wie bei Meusburger üblich sind bei allen Zerspanungswerkzeugen die empfohlenen Richtwerte für Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Zustellung bei unterschiedlichen Materialien und Wendeplatten angegeben. Die hochwertigen Wendeschneidplatten-Werkzeuge sind wie gewohnt sofort ab Lager lieferbar.
Zur Presseübersicht