Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Meusburger erweitert das Sortiment im Bereich der Aktivelemente
23.05.2017, Stanzwerkzeugbau
Der Normalienhersteller Meusburger bietet ab sofort drei neue, innovative Bauteile im Bereich der Aktivelemente an: Eine Stempelaufhängung mit Radius zur Befestigung und Montage von filigranen Stempeln, einen Streifenheber in eckiger Form mit großer Auflagefläche und eine zusätzliche Größe beim bewährten Streifeneinlauf, für Streifenbreiten bis zu 152 mm.
Die Stempelaufhängung mit Radius E 5665 bietet sich optimal zur Befestigung und Montage von filigranen Stempeln an. Dank der standardisierten Lösung entfällt die aufwändige Herstellung von Befestigungsgewinden im Schneidstempel. Der spielfreie Einbau der Stempelaufhängung ermöglicht eine schwimmende Lagerung des Stempels. Erhältlich ist dieses Produkt in 4 verschiedenen Größen.
Exklusiv im Sortiment des Normalienherstellers Meusburger ist der Streifenheber eckig E 5644, welcher durch die große Auflagefläche ein prozesssicheres Abheben und Vorschieben des Blechstreifens garantiert. Die integrierte Startbohrung mit einem Durchmesser von 1 mm erlaubt das Einbringen einer Freibohrung für Sucherstifte. Des Weiteren wurden die Funktionsmaße optimal auf die jeweiligen Plattenstärken abgestimmt.
Der modular aufgebaute Streifeneinlauf E 5620 bzw. E 5622 ist jetzt in einer zusätzlichen Größe erhältlich. Dadurch können Streifenbreiten mit bis zu 152 mm in das Stanzwerkzeug eingeführt werden. Neu sind auch die Referenzbohrungen in der Grundplatte. Mit diesen kann die Streifenbreite bereits vor der Montage am Stanzwerkzeug einfach und exakt mittels Endmaß eingestellt werden.
Alle drei Erweiterungen sind, wie bei Meusburger gewohnt, sofort ab Lager lieferbar. Die CAD-Daten stehen im Webshop mit nur wenigen Klicks zur Verfügung.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen