Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Druckgusskomponenten für den Werkzeug- und Formenbau
24.10.2017, Formenbau
Gerade im Bereich Druckguss müssen die Werkzeuge höchste Ansprüche erfüllen. Meusburger bietet speziell für diese Bedürfnisse ein ausgewähltes Sortiment an hochpräzisen Normalien sowie eine darauf abgestimmte Auswahl an Produkten für die Werkstatt.
Meusburger erweitert sein Normaliensortiment speziell für Druckgusswerkzeuge. Im neuen übersichtlichen Prospekt „Druckgusskomponenten für den Werkzeug- und Formenbau" werden ausgewählte Produkte für die hohen Anforderungen im Druckguss präsentiert. Diese sind auf insgesamt 32 Seiten kompakt und informativ zusammengefasst.
Spannungsarm geglühte Qualitätsstähle
Eines der Highlights im Meusburger-Sortiment sind die hochpräzisen Formaufbauten aus spannungsarm geglühten Qualitätsstählen bis zu einer Größe von 996 x 1196 mm. Der Fokus liegt dabei auf Formplatten aus Warmarbeitsstahl 1.2343, welche außerdem auch in ESU-Qualität erhältlich sind. Zudem bietet der Normalienspezialist auch eine individuelle Bearbeitung nach Kundenwunsch. Das Produktprogramm enthält außerdem gehärtete NE-Erodierblöcke aus 1.2343 ESU. Diese eignen sich aufgrund der hohen Spannungsrissbeständigkeit ideal für Formkerne im Druckgusswerkzeug.
Hochwertige Einbauteile
Das neue Prospekt präsentiert auch ausgewählte, auf die Dimensionen der Platten und Stäbe abgestimmte Einbauteile.Darunter befinden sich beispielsweise markierbare Stempel E 24760 mit fixer Jahreskennzeichnung und individueller Monatsmarkierung. Zudem beinhaltet das Prospekt auch Hochtemperatur-Endschalter, welche bis zu 240°C eingesetzt werden können. Spezielle Temperierlösungen sorgen für mehr Sicherheit und optimale Abdichtung bei hohen Temperaturen.
Abgestimmte Produkte für die Werkstatt
Neben den Einbauteilen bietet Meusburger auch spezielle Betriebsstoffe. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit und Druckbelastbarkeit haben diese die idealen Voraussetzungen für den Einsatz in den Druckgusswerkzeugen. Die Kupferpaste VCP 1000 eignet sich beispielsweise für die hohen Temperaturen im Aluminiumdruckguss und sorgt für eine hervorragende Schmier- und Trennwirkung.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen