Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Exklusiv bei Meusburger: DLC-beschichtete Gleitplatten
22.01.2019, Formenbau
Die Vorteile von DLC-Beschichtungen liegen klar auf der Hand: höhere Standzeiten bei reduzierter Wartung. Die neuen Gleitplatten E 3174 von Meusburger garantieren optimale Gleiteigenschaften und minimalen Verschleiß dank der DLC-beschichteten Oberfläche. Die bereits gefertigten Radien an den Ecken ermöglichen den Einbau der Gleitplatten in gefräste Taschen. Zudem können sie aufgrund der identischen Einbaumaße bei Bedarf mit den bestehenden wartungsfreien Gleitplatten E 3176 ausgetauscht werden. Um scharfen Kanten entgegen zu wirken, wurde umlaufend eine 15° Fase angebracht. Das sorgt für längere Standzeiten der Gleitplatten, einen sauberen Betrieb der Werkzeuge und eine einfache Montage ohne Nacharbeit. Die Platten sind in den Abmaßen von 25 x 63 mm bis hin zu 63 x 200 mm sofort ab Lager erhältlich.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen