Für diese standardisierte Farbtabelle* haben wir über 70 Varianten an Farbtabellen zusammengeführt. Durch die definierten Farben können Sie die jeweilige Toleranz ganz einfach kennzeichnen. Alle geläufigen CAM-Systeme können diese Farben erkennen und leiten die geforderten Toleranzen automatisch davon ab. Das ermöglicht Ihnen eine papierlose Fertigung und Ableitungen von 2D-Zeichnungen sind nicht mehr nötig.
*Abgestimmt mit der VDWF Farbtabelle
Vorderseite
![](/DE/AT/media/GRA_PRO_CAD_Farbtabellenstandards-3_INT.png)
Achtung: Bei allen angegebenen Maßen handelt es sich um Beispielmaße.
Rückseite
![](/DE/AT/media/GRA_PRO_CAD_Farbtabellenstandards-3-Rueckseite_INT.png)
Achtung: Bei allen angegebenen Maßen handelt es sich um Beispielmaße.
Weitere Vorteile
- Austauschbarkeit von Modellen für die Fertigung an Standorten weltweit bzw. in verschiedenen Unternehmen
- Gewindearten durch Farben definiert (z. B. RGB 255|255|0 = metrisches Gewinde, RGB 211|45|96 = Zollgewinde usw.)
- Zeitersparnis beim Kalkulieren: Kalkulator erkennt Farben bzw. Toleranzen automatisch und muss keine Korrektur vornehmen
- Automatisches Erstellen von TLB-Listen: Features werden vom 3D-Modell ausgelesen und beim Einlesen in die Tieflochbohrliste richtig identifiziert
- Nur Toleranzen, die Meusburger auch fertigen kann, inklusive 0 PLUS und 0 MINUS
- CAD-Vorlage mit unseren definierten Farben kann importiert werden
Für Ihren Formaufbau, Ihre Stanzform oder auch im Maschinenbau sind die Toleranzen der Meusburger Farbtabelle ausreichend. In den meisten Fällen genügen dafür 4 bis 5 Farben bzw. Toleranzen.
Die Meusburger Farbtabelle einfach erklärt:
Support
Sie haben Anregungen, Wünsche oder spezifische Fragen zu unserer Farbtabelle?
Unser Technikerteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.
![](/DE/AT/media/PIC_EMP_STD_0062_MS.jpg)
Honeder Markus
Abteilungsleitung Arbeitsvorbereitung