Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Stel met een paar muisklikken een hot runner matrijs samen, met transparante prijsopgave!

FH-Konfigurator Update

21.03.2022

Erweiterung um den Verteilertyp "H"

Unser bewährtes, standardisiertes Heißkanalsystem wurde um einen neuen Typ erweitert. Ab sofort kann im Heißkanal-Konfigurator auch der Verteilertyp „H" mit vier Düsen ausgewählt und konfiguriert werden.

  • Rheologisch ausbalanciertes System für optimale Ergebnisse
  • Individuelle Auswahl der Anspritzposition über die Parameter L1 + L2
  • ISO-Kappen ab sofort für alle Anschnittbaugruppen auswählbar

12.10.2020

Mit dem Update im Bereich Formenbau präsentieren wir Ihnen zudem auch Neuerungen für den Konfigurator der FH-Heißkanalformen. Unter anderem konnten wir unser Düsensortiment und auch die Materialauswahl bei den Kunststoffen erheblich erweitern. Unsere neuen Funktionen erlauben uns zudem, Ihnen eine Empfehlung darüber abzugeben, welche Anschnittvariante sich am besten je Materialauswahl eignet. Das Offset für den Abstand der Temperierbohrung optimiert den Formgrößenvorschlag. In der folgenden Anleitung leiten wir sie auch visuell durch die Neuerungen und zeigen Ihnen die neuen Möglichkeiten auf.

Oberflächenerweiterung im Konfigurator

Auswahl des Düsendurchmessers

Bei Schritt 3 der Konfiguration einer FH-Heißkanalform kann durch das Update nun auch der Düsendurchmesser ausgewählt werden. Vorausgewählt ist die Düse, die sich am besten eignen würde. Auswählbar sind jedoch sämtliche Düsen im Bereich des eingegebenen Schussgewichtes.

Auswahl der Anschnittvariante

Bei der Auswahl der Anschnittvariante ist standardmäßig die E 400 RG eingestellt, da diese in den meisten Fällen auch die ideale Lösung ist. Wir bieten aber auch die Möglichkeit, auf eine andere Variante zu wechseln. Zur Unterstützung stellen wir Ihnen Symbole zur Verfügung, die zeigen, wie geeignet eine Anschnittbaugruppe ist:

  • ++ sehr gut geeignet
  • + gut geeignet
  • o geeignet

Ergibt sich aus der Kombination von Material und Anschnittbaugruppe die Empfehlung für eine ISO-Kappe, dann kann diese direkt mitbestellt werden.

Anpassung des Offsets

Das Offset der Temperierbohrung zum Cutout des Verteilers kann jeweils in x und y mit dem gleichen Wert von 0 bis 25 mm angepasst werden. Dies ermöglicht die Ausgabe der meisten und kleinsten Größen bei der Auswahl der geeigneten Formgrößen. Es sind optimierte Werte je nach Verteilertyp und Verteilergröße hinterlegt. Die Sicherheitsabstände vom Cutout zur Außenkante wurden optimiert.

Im Zuge der Update-Implementierung konnten die internen Prozesse stark optimiert werden. Dies äußert sich in der viel größeren Auswahl bei den Produkten und den Möglichkeiten für unsere Kunden. Zudem konnten neue Hilfestellungen implementiert werden, die Sie in der Auswahl der passenden Artikel unterstützen.

Zurück zur Übersicht
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version